Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Sisteme de prindere Cleme și sisteme de prindere Pitbull Clamps

 (2 Produse)

Listă Grilă

Cleme Pitbull

În stoc În producție

Aceste cleme Pitbull sunt folosite pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Utilizează o tehnologie de prindere care îmbină forța de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unui menghine.

Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă. Muchia tocită din oțel pentru scule este mai puțin probabil să lase urme pe piesele de prelucrat, în timp ce versiunea cu muchie de cuțit taie materialul pentru o prelucrare mai agresivă.

Permit o prindere rapidă și simplă, fără unelte suplimentare sau forță excesivă. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C. Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.

  • Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +80 C.
  • Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.
Material: Oțel, AlamăCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme modulare Pitbull

În stoc În producție

Clemele Pitbull modulare au un profil scăzut și o forță puternică în jos. Sunt destinate utilizării în corpuri sau cuburi.

Modelele cu fante au o treaptă de prindere pentru a ridica piesa de prelucrat de pe masa mașinii prin găurire. În timp ce versiunea mică este potrivită pentru prinderea pieselor de prelucrat în succesiune, suprafața din spate a clemei este folosită pentru a găsi următoarea piesa de prelucrat.

Spatele clemei este pătrat în partea de jos pentru o plasare corectă a pieselor. Este solid și gata de utilizare după ce a fost instalat în aplicație. Sunt utilizate în sistemele de transmisie a puterii, mașini, construcții și tachelaj.

  • Au un profil scăzut și o forță puternică în jos.
  • Modelele cu fante au o treaptă de prindere pentru a ridica piesa de prelucrat de pe masa mașinii prin găurire.
  • Utilizate în sistemele de transmisie a puterii, mașini, construcții și tachelaj.
Material: Oțel călitCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)