Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oţel carbon Cleme pentru furtun cu melc

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Worm Drive Hose Clamps

În stoc În producție

These Worm Drive Hose Clamps are designed to secure hoses onto fittings or other connections. They consist of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped. The strap separates from the hose housing, so you can install or remove them without disconnecting the hose or tube. The supplied screw is made of the same material as the band.

Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal. These clamps are sized to SAE standards and used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)