Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Cleme pentru cabluri Suport condensator

 (39 Produse)

Listă Grilă

Bandă de gestionare cabluri - Ajustabilă

În stoc În producție

Sunt disponibile două tipuri. Permite fixarea cablurilor pe un panou, se fixează cu siguranță pe panouri cu grosimea de 3 mm. Tipul 1 nu permite rotirea după fixare, menținând banda în poziție și împiedicând mișcarea firelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brăţară de prindere pentru cablu plat

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri plate sunt concepute să fixeze cablurile plate și au partea posterioară acoperită cu adeziv de calitate. Se montează în poziție culcată, pentru o accesare ușoară. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc În producție

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme autoadezive pentru cabluri

În stoc În producție

Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme de cablu ajustabile

În stoc În producție

Clemele ajustabile de susținere a cablurilor se montează prin apăsare, iar brățara ajustabilă acceptă mănunchiuri de cabluri cu diverse diametre.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Agățători

În stoc În producție

Construcția unitară permite montarea fără elemente de fixare suplimentare. Se instalează rapid, cu mâna Sunt disponibile mai multe dimensiuni, cu diverse culori, din diverse materiale, pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Brățări SHR

În stoc În producție

Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Brățări de prindere duble pentru conducte și cabluri

În stoc În producție

Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.

Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasa UL94 V2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme U duble, fixare cu siguranță

În stoc În producție

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utilă pentru cablarea a două mănunchiuri de cabluri paralele. Se fixează rapid în orificii cu diametrul .125, în panouri cu grosimea de 1/16 in. Certificare UL: #E71558. Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme U duble, fixare cu șurub

În stoc În producție

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru rutarea a două mănunchiuri paralele de cabluri. Prezintă un orificiu de montare de .125 in în centru, pentru șurub #4 sau M3 Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme U, fixare cu siguranță

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme U, fixare cu siguranță

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme pentru cabluri de alimentare

În stoc În producție

Această gamă de capace pentru siguranțe este ideală în situațiile unde este necesară rigiditatea, însă nu există posibilitatea folosirii unui capac asamblat în prealabil. Oferă protecție deosebită componentelor de protecție pentru circuitele fragile din sticlă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Clemă U, fixare cu șurub

În stoc În producție

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii. Se fixează cu ajutorul unui șurub #4 sau M3 și oferă o forță de retenție excepțională. Sunt disponibile în trei variante dimensionale, pentru mănunchiuri de cabluri de 1/8 in, 3/16 in sau 1/4 in

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cu balama, blocabile

În stoc În producție

Aceste cleme prezintă o parte superioară îmbinată cu balama și care se blochează. Cablul sau cablurile se așază în centrul clemei, după care piesa superioară cu balama se închide deasupra. Picioarele clemei se poziționează în cele două orificii. Partea superioară se fixează cu ajutorul celor două șuruburi și menține cablul pe poziție. După strângerea șuruburilor, picioarele se extind, menținând întregul ansamblu pe poziție, fără a mai fi necesare alte elemente de fixare. Ca urmate, nu este nevoie de acces pe partea inferioară a plăcii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cu distanţier, intrare laterală

În stoc În producție

Clemele cu distanțier pentru cabluri, cu intrare laterală, fixează bine cablurile pe poziție. Prezintă o bază concavă care asigură o stabilitate crescută și acoperă complet orificiul de montare.

Cablurile se introduc prin lateral, o caracteristică utilă în situațiile în care spațiul este limitat. Înălțimile diferite ale distanțierului ridică cablurile deasupra altor componente.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasa UL94 V0.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu clips cu aripioare, pentru cablaje

În stoc În producție

Această clemă pentru cabluri se fixează în gaură oarbă apăsând cu capul unei chei imbus standard de 6 mm pe capul de montare. Clemele sunt reutilizabile și deblocabile pentru strângerea ușoară a firelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu siguranță/Suport autoadeziv, Distanțier, Rețea de susținere a cablurilor

În stoc În producție

Brățările cu rețea de centrare a cablurilor se fixează cu siguranță sau prin lipirea suportului autoadeziv, iar cele două părți ale brățării se îmbină pentru a menține cablul pe poziție. Disponibile pe negru și natural. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, brățară pentru cabluri

În stoc În producție

Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, de detensionare

În stoc În producție

Clemele de detensionare se fixează pe şasiu pentru a menține cablul de alimentare în interiorul aparatelor. Clema asigură detensionarea cablului şi îl protejează împotriva tăierii pe marginea decupării metalice, iar fixarea cu șurub este sigură

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub/Suport autoadeziv, Bandă universală de montare

În stoc În producție

Benzile pentru tuburi cu montare cu șurub reprezintă un sistem de gestionare a cablurilor foarte versatil, care strânge cablurile și se poate fixa prin lipire sau cu ajutorul unui șurub sau al unui nit. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare în gaură oarbă, Cu balama

În stoc În producție

Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc În producție

Mănunchiurile de cabluri sunt prinse ferm în aceste cleme din nailon. Acceptă o multitudine de diametre de mănunchiuri de cabluri. Sunt disponibile în variante de culoare neagră sau naturală. Materiale care îndeplinesc cerințele UL94 V-2 și UL94 V-0. Sunt disponibile variante cu diverse dimensiuni ale orificiului de montare pentru diverse dimensiuni de șurub

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Montare prin inserare, Ajustabile

În stoc În producție

Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, pentru un singur fir

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri unice permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Fixarea cu adeziv este foarte sigură și, în același timp, demontabilă. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2