Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Inserare prin împingere Capace de mascare pentru uşi Cleme pentru cabluri

 (2 Produse)

Listă Grilă

Adjustable Cable Clamps

În stoc În producție

Adjustable Clips are push mounting into a panel and then the adjustable clip is versatile to accept an array of cable sizes.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cable Clamps - SHR Clips

În stoc În producție

These SHR Clips are cable clamps that are designed to operate with Slit Harness Wrap (SHR) sizes 20 and 25. SHR is a corrugated tube wrap for bundling and protecting cables and wires. These clips are intended to securely hold your cables in place, minimising tangling, snagging, and inadvertent disconnections.

It has internal ribs that hold the harness securely in place. Furthermore, it is available in four alternative mounting options: snap lock into a round or square hole (to restrict rotation), screw mount, and adhesive installation. It has an internal rib that holds the wrap in place, and resists wear, tear, and deterioration, ensuring long-term performance. Used in a variety of applications, including automotive and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)