Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.
Balamalele continue din plastic pot fi montate cu nituri, șuruburi, cuie sau cleme. Sunt deosebit de rezistente la acțiunea substanțelor uleiurilor și solvenților, precum și a apei de mare. Rezistența la întindere este de 180 N/cm. Se pot utiliza într-un interval larg de temperaturi și sunt furnizate sub formă de role de 15.25, fiind disponibile în 3 culori.
Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.
Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina