Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ax cu inel de fixare Cleme elastice

 (2 Produse)

Listă Grilă

Fibre Accessories

În stoc În producție

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Spring Clips

În stoc În producție

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)