Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Cleme elastice Sisteme de protecție suprafață

 (2 Produse)

Listă Grilă

Picioare de glisare autoadezive

În stoc În producție

Picioarele de glisare autoadezive sunt ideale pentru picioarele mobilierului pentru protejarea podelelor și reducerea zgomotului. Aceste glisiere sunt fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE); acest material asigură o alunecare ușoară și sunt ușor de aplicat datorită suportului autoadeziv.

  • Forme: dreptunghiulară, rotundă și pătrată
  • Culoare: gri

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi autoadezive anti-alunecare

În stoc În producție

Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.

Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.

De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.

  • Adeziv cauciuc
  • ‌Soluție permanentă
  • Finisaj negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)