Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Sisteme de prindere Cleme culisante

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Cleme glisante - pentru găuri

În stoc În producție

Clemele glisante sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Sunt alcătuite din două părți interconectate care oferă o strângere fermă pe echipament, permițând în același timp o reglare și o aliniere simplă. Pentru a deschide și închide clemele glisante, poate fi folosit un șurub sau un mecanism de blocare.

Cleme glisante pentru găuri cu fante atunci când sunt utilizate cu o placă gradată, linia de citire de pe clema de glisare permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix într-un ansamblu pentru mai multă stabilitate. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.

  • Material: corp din zinc turnat sub presiune, placat cu crom.
  • Mâner realizat din plastic poliamidă (negru sau portocaliu) sau oțel inoxidabil SUS304.
  • Arbore de prindere/pană din oțel inoxidabil.
  • Piston cu bilă din poliacetal.
  • Sarcină statică maximă de până la 500N.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)