Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Datorită balamalei, cablurile stau ordonat, fără a fi întinse de clemă Disponibile în diferite configurații în funcție de nevoile dvs.
Clemele acestea sunt ideale pentru cabluri plate sau cabluri-panglică, iar suportul autoadeziv din PVC permite fixarea sigură și instalarea simplă. Se blochează prin apăsare, asigurând o stabilitate suplimentară cablului. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina