Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Clemă pentru cablu de alimentare

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Cable Clamps - Mains Lead

În stoc În producție

This mains lead clamp is used to secure the mains lead of the appliance to the chassis, providing strain relief and protection against sharp metal edges.

It is easy to install and remove by tightening the screw to secure the cable in place. It also helps to prevent the risk of electric shock by keeping the cable secure, but it should be installed in a dry location to avoid the risk of shock. Ideal for use in various industries, including electrical, construction and healthcare.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)