Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

IP rated Cauciuc 85°C

 (1 Produsul)


Buşoane carcasă

Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C. Material: TPE, Cauciuc siliconic Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1851, SRBP, SRLTP