Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Arc din oţel În formă de C Cârlige pentru vopsire electrostatică

 (2 Produse)

Listă Grilă

C Shaped Round Wire Hooks

În stoc În producție

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.

  • Materials: Copper-drawn Iron Wire

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

CV Shaped Round Wire Hooks

În stoc În producție

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)