Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(43 Produse)
Inserțiile pătrate cu cap convex oferă un finisaj atractiv pentru produsele tubulare de calitate superioară.
Tubul pătrat filetat este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția tubului de împingere este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectat pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe.
Inserțiile filetate metalice pătrate sunt disponibile într-o varietate de opțiuni: inserții filetate integrale din metal, inserții standard, pătrate, metalice, pătrate pentru sarcini grele și inserții orizontale pentru tuburi pătrate.
Inserțiile rotunde sunt realizate din poliamidă (PA) neagră și sunt prevăzute cu bază acoperită cu fetru, ideale pentru podelele cu mochetă. Disponibile pentru instalare prin împingere, având disponibile și variantele fixe sau articulate.
Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. Finisajul de înaltă calitate este ideal pentru prezentarea produsului.
Inserția rotundă are o tijă cu nervuri, care asigură o inserare ușoară. Acest lucru oferă, de asemenea, putere de prindere pozitivă pentru a ajuta la reținerea inserției în ansamblul său.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.
Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. De asemenea, pot fi folosite ca picioare tubulare, oferind o bază pentru a preveni zgârieturile și deteriorarea atunci când produsele intră în contact cu o suprafață.
Această gamă se adresează filetelor metrice și oferă o asamblare rapidă și ușoară. Inserția are un design cu tijă cu nervuri care oferă un plus de putere de prindere pozitivă.
Inserțiile dreptunghiulare sunt aplicate la o varietate de aplicații tubulare și oferă un aspect îngrijit și ordonat. Aceste inserții au avantajul suplimentar de a fi cromate, ceea ce conferă apoi o estetică atractivă, lucioasă, care este ideală pentru produsele finite.
Aplicațiile potrivite includ picioare pentru scaune și mese, dulapuri, rafturi și altele. Gama include opțiuni cu nervuri care sunt ușor de introdus și oferă o potrivire pozitivă. Aceste opțiuni sunt potrivite pentru o secțiune de perete de 1,0 până la 2,0 mm în grosime.
Inserțiile pentru tuburi sunt disponibile cu diferite caracteristici. Introduse la capătul tuburilor, sunt ideale pentru atașarea picioarelor de nivelare sau a roților.
Această gamă de inserții orizontale este proiectată pentru a fi introdusă în tuburi dreptunghiulare și oferă un finisaj îngrijit și ordonat aplicației.
Clienții pot alege dintre patru opțiuni care permit o varietate de configurații de îmbinare. Printre acestea se numără:
Modelul 1, are un nivel și 2 direcții.
Modelul 2, are un nivel, 2 direcții și filet în partea superioară.
Modelul 3, are un nivel, 2 direcții și filet în partea inferioară.
Modelul 4, are un nivel, 2 direcții și 2 filete.
Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Aceste inserții se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.
Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.
Inserțiile și glisierele rotunde pentru tuburi oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Sunt fie nervurate, pentru o aderență maximă, putând fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, fie cu tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Sunt fie nervurate, pentru o aderență maximă, putând fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, fie cu tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare, iar o parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protejarea tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Inserțiile și glisoarele dreptunghiulare sunt ideale pentru aplicații pentru tuburi și țevi dreptunghiulare ușoare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Prezintă striații pentru o inserare facilă și o fixare fermă. Aceste inserții oferă protecția suprafeței și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Ideale pentru dimensiunile frecvente de tuburi rotunde.
Conectoarele de tuburi sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.
Conectoarele de tuburi pătrate sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile ca inserții cu fixare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură. Sunt filetate pentru fixare sigură cu șuruburi. Aceste inserții filetate oferă un punct de montare stabil și sigur pentru o gamă largă de componente de mobilier și echipamente.
Sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, ambalare și construcții.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina