Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Capete tuburi Dublă față-verso

 (42 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc În producție

Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe de capăt pătrate

În stoc În producție

Aceste bucșe pătrate de polietilenă cu densitate mică de culoare neagră oferă o acoperire îngrijită pentru inserțiile de tuburi în formă de pătrat, piese din seria SQR, LSQR și SIG. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc În producție

Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșă de capăt ovală

În stoc În producție

Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc În producție

Bușoanele cu fixare prin împingere, denumite și obturatoare, sunt o opțiune versatilă pentru acoperirea unei varietăți de găuri sau diametre în timpul transportului, procesului de vopsire sau în cazul unui produs finisat. Aceste busoane din LDPE protejează manipulatorul împotriva suprafețelor dure ale găurilor proaspăt tăiate. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare. În plus, bușoanele pot fi utilizate la mascarea și protejarea găurilor în timpul procesului de vopsire la temperaturi scăzute. Disponibile fie cu cap plat, fie cu cap bombat, aceste bușoane vă mai sunt oferite și într-o varietate de culori, astfel încât pot fi utilizate pentru a putea fi identificate după culoare sau pentru a se asorta esteticii unui produs finisat. Avantajul acestor bușoane este acela că sunt simplu de aplicat, printr-o simplă mișcare de împingere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane cu nervuri

În stoc În producție

Dopurile cu aripioare se împing într-un orificiu pentru tub și împiedică pătrunderea murdăriei. Dopul de orificiu este prevăzut cu aripioare moi, ceea ce îl face o alegere ideală pentru aplicațiile de tuburi de cupru cu pereți subțiri.

Designul are, de asemenea, o clapetă mică, discretă, care face montarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.

  • Material: Polietilenă de densitate mică
  • Culoare: albastru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc În producție

Capacele de capăt flexibile rezistente la uleiuri și lubrifianți sunt realizate din vinil de culoare verde, cu bună flexibilitate pentru protecția capetelor filetate sau drepte și cu mare rezistență la sfâșiere. PVC-ul verde sau negru poate fi utilizat la aplicații cu ulei și lubrifianți. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt flexibile - Standard

În stoc În producție

Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.

Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.

  • Se întinde cu până la 15% mai mult decât diametrul din fabrică.
  • Finisaj lucios de înaltă calitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt nefiletate

În stoc În producție

Capacele noastre fără filet sunt disponibile într-o selecție largă de dimensiuni și sunt confecționate din polietilenă albastră de joasă densitate. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt rotunjite - Standard

În stoc În producție

Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt rotunjite - Standard

În stoc În producție

Capacele de capăt rotunjite standard sunt nefiletate și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc În producție

Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de conducte cu striaţii

În stoc În producție

Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de închidere pentru tuburi

În stoc În producție

Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace lucioase pătrate

În stoc În producție

Aceste capace cu capăt pătrat din PVC negru sunt disponibile într-o gamă de dimensiuni, ideale pentru tuburile pătrate. Capacele lucioase pătrate reprezintă o opțiune ideală pentru finisarea țevilor pătrate, fiind ușor de montat și oferind un aspect plăcut, lucios.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace și bușoane conice - standard

În stoc În producție

Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

În stoc În producție

Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc În producție

Flanșa cu diametrul mare a acestei game de capace-bușon conice din PDPE oferă o protecție sporită și permite îndepărtarea ușoară. Proiectate pentru utilizare atât cu rol de capac, cât și cu rol de bușon, oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportării și depozitării Gama noastră vă este oferită în culorile albastru și roșu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capete

În stoc În producție

Capetele pentru capete sunt versatile și permit o gamă largă de utilizări. Acestea asigură protecție suplimentară împotriva deteriorării și a pătrunderii murdăriei, precum și un finisaj îngrijit, pentru un aspect complet. Materialele și culorile diverse permit utilizarea într-o multitudine de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare cu înșurubare

În stoc În producție

Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.

  • Orificiu filetat cu diam. de 4,5 mm
  • Opțiuni de centru fără filet și cu filet
  • Culori: negru și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare prin împingere

În stoc În producție

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare rotunde

În stoc În producție

Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare teflon cu înșurubare

În stoc În producție

Glisierele din teflon sunt fixate cu ajutorul unui șurub pentru a oferi o fixare solidă de suprafața de montare. Orificiul cu diametrul de 4,5 mm oferă fixarea șurubului, fără deteriorarea șaibei. Șaiba din oțel este îmbrăcată în PTFE, pentru o glisare optimă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisor inserţie arc

În stoc În producție

Glisierele cu inserție cu arc au design într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele cu fixare prin împingere sunt rotunde și vă sunt oferite într-o serie de materiale și finisaje pentru bază, pentru o varietate de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisor oscilant cu fixare prin apăsare

În stoc În producție

Glisierele înclinate cu fixare prin împingere sunt glisiere pivotante cu inserție cu arc. Inserția și glisiera sunt îmbinate într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele sunt prevăzute cu un capac pentru capătul tubului, pentru un finisaj ordonat, și au o îmbinare de bilă cu priză, pentru acțiunea de rabatare. Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2