Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(8 Produse)
Balamalele sudabile din oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil au o construcție deosebit de simplă. Variantele din oțel sunt echipate cu știft de oțel sau alamă și sunt extrem de versatile în ceea ce privește domeniul de utilizare. Sunt disponibile variante cu sau fără niplu de ungere și în două versiuni constructive. Varianta de aluminiu este echipată cu șaibe din oțel inoxidabil și este disponibilă, de asemenea în două versiuni constructive.
Balamalele sudabile din oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil au o construcție deosebit de simplă. Variantele din oțel sunt echipate cu știft de oțel sau alamă și sunt extrem de versatile în ceea ce privește domeniul de utilizare. Sunt disponibile variante cu sau fără niplu de ungere și în două versiuni constructive. Varianta de aluminiu este echipată cu șaibe din oțel inoxidabil și este disponibilă, de asemenea în două versiuni constructive.
Clemele de fixare sunt compatibile cu ușile cu deschidere pe partea stângă sau dreaptă și sunt ideale pentru panouri de încălzire și ventilație. Aceste cleme sunt realizate din nailon, echipate cu șurub din oțel și sunt disponibile în construcție simetrică sau asimetrică.
Tubul pătrat filetat este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția tubului de împingere este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectat pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe.
Inserțiile filetate metalice pătrate sunt disponibile într-o varietate de opțiuni: inserții filetate integrale din metal, inserții standard, pătrate, metalice, pătrate pentru sarcini grele și inserții orizontale pentru tuburi pătrate.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Conectoarele de tuburi sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.
Conectoarele de tuburi pătrate sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina