Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ABS Capete tuburi Cu nervuri

 (5 Produse)

Listă Grilă

Glisoare prin împingere

În stoc În producție

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare rotunde

În stoc În producție

Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii rotunde - Finisaj cromat

În stoc În producție

Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. Finisajul de înaltă calitate este ideal pentru prezentarea produsului.

Inserția rotundă are o tijă cu nervuri, care asigură o inserare ușoară. Acest lucru oferă, de asemenea, putere de prindere pozitivă pentru a ajuta la reținerea inserției în ansamblul său.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS) și Polietilenă (PE)
  • Finisaj placat cu crom
  • Culori: negru și argintiu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții dreptunghiulare placate cu crom

În stoc În producție

Inserțiile dreptunghiulare sunt aplicate la o varietate de aplicații tubulare și oferă un aspect îngrijit și ordonat. Aceste inserții au avantajul suplimentar de a fi cromate, ceea ce conferă apoi o estetică atractivă, lucioasă, care este ideală pentru produsele finite.

Aplicațiile potrivite includ picioare pentru scaune și mese, dulapuri, rafturi și altele. Gama include opțiuni cu nervuri care sunt ușor de introdus și oferă o potrivire pozitivă. Aceste opțiuni sunt potrivite pentru o secțiune de perete de 1,0 până la 2,0 mm în grosime.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS) și Polietilenă (PE)
  • Finisaj placat cu crom
  • Culori: negru și argintiu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții pătrate

În stoc În producție

Inserțiile și glisierele pătrate sunt un tip de produs de finisare utilizat pentru produsele tubulare pătrate. Sunt proiectate pentru a oferi o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare și pot ajuta la prevenirea deteriorării podelelor sau a altor suprafețe, precum și la protejarea tubului de elementele externe. Folosite în mod obișnuit în diverse aplicații, inclusiv mobilier, accesorii de vânzare cu amănuntul și echipamente industriale.

Vine într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate cromate.

  • Material: LDPE, nailon, PE, ABS, butirat, HIPS, oțel, TPR
  • Culori: alb, negru, gri mijlociu, argintiu, clar, albastru, roșu, galben, maro, verde, gri închis, gri

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)