Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive
Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. Finisajul de înaltă calitate este ideal pentru prezentarea produsului.
Inserția rotundă are o tijă cu nervuri, care asigură o inserare ușoară. Acest lucru oferă, de asemenea, putere de prindere pozitivă pentru a ajuta la reținerea inserției în ansamblul său.
Inserțiile dreptunghiulare sunt aplicate la o varietate de aplicații tubulare și oferă un aspect îngrijit și ordonat. Aceste inserții au avantajul suplimentar de a fi cromate, ceea ce conferă apoi o estetică atractivă, lucioasă, care este ideală pentru produsele finite.
Aplicațiile potrivite includ picioare pentru scaune și mese, dulapuri, rafturi și altele. Gama include opțiuni cu nervuri care sunt ușor de introdus și oferă o potrivire pozitivă. Aceste opțiuni sunt potrivite pentru o secțiune de perete de 1,0 până la 2,0 mm în grosime.
Glisoarele și inserțiile pătrate sunt disponibile într-o varietate de stiluri și modele. Inserțiile standard pătrate cu nervuri sunt și ele prevăzute cu nervuri pentru o asamblare ușoară și o fixare sigură și pentru a acoperi marginile ascuțite. Sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni și în 10 culori diferite. Finisajul suprafeței poate fi lucios sau prelucrat prin electroerodare. Inserțiile pătrate ușoare asigură o finisare cu aspect plăcut și sunt potrivite pentru tuburi cu grosimi de perete de 1.0 - 2.0 mm. Inserțiile pătrate cromate și cele realizate din crom oferă două variante de finisare cromată. Inserțiile cromate asigură un finisaj cromat și oferă un aspect plăcut. Prezintă striații pentru o inserare facilă şi o fixare fermă. Inserțiile din crom asigură un finisaj foarte plăcut datorită suprafeței foarte lucioase. Sunt disponibile cu finisaj cromat de culoare deschisă sau închisă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina