Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aluminiu Capete tuburi Compresie DKO

 (3 Produse)

Listă Grilă

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc În producție

Tubul pătrat filetat este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția tubului de împingere este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectat pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe.

Inserțiile filetate metalice pătrate sunt disponibile într-o varietate de opțiuni: inserții filetate integrale din metal, inserții standard, pătrate, metalice, pătrate pentru sarcini grele și inserții orizontale pentru tuburi pătrate.

  • Material: aliaj de aluminiu turnat, PA, nailon, HDPE, oțel, HIPS, HDPE cu inserție metalică
  • Culoare: natural, negru, gri, zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc În producție

Gama noastră de inserții filetate și glisiere oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat. Inserțiile oferă, de asemenea, protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.

Aceste inserții pot fi utilizate într-o gamă de aplicații standard sau grele, dar sunt utilizate în mod ideal cu picioare reglabile, glisante de înclinare și rotile.

Sunt disponibile inserții din metal și inserții din plastic cu piuliță metalică. Filetul metalic oferă o potrivire sigură și permite o ajustare bună și repetabilă a inserției. Inserțiile din plastic sunt fie dintr-o singură piesă, fie ca formă din două piese. Formele din două piese se potrivesc perfect, pentru a se potrivi în tuburi.

  • Materiale: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), poliamidă (PA) și aluminiu.
  • Culori: negru, gri și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

inserţii filetate rotunde

În stoc În producție

Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile ca inserții cu fixare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură. Sunt filetate pentru fixare sigură cu șuruburi. Aceste inserții filetate oferă un punct de montare stabil și sigur pentru o gamă largă de componente de mobilier și echipamente.

Sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, ambalare și construcții.

  • Material: HDPE, nailon, PA, oțel, PP, LDPE, aluminiu, PE
  • Culori: Negru; Natural; Gri;

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)