Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oval Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE Capete tuburi

 (3 Produse)

Listă Grilă

Bucșă de capăt ovală

În stoc În producție

Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare prin împingere

În stoc În producție

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții ovale striate

În stoc În producție

Inserțiile tubulare, care au un design oval, sunt ideale pentru a adăuga unei aplicații un aspect finit de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și dulapuri, aceste inserții sunt plasate în capetele tuburilor ovale, cum ar fi cele ale picioarelor scaunelor și meselor. Sunt ideale pentru instrumente de dimensiuni populare.

Gama noastră dispune de o serie de opțiuni care permit montarea și demontarea ușoare și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri, care asigură intrarea ușoară și o potrivire pozitivă. De asemenea, oferim opțiuni mai plăcute din punct de vedere estetic, finisate cu crom, pentru un aspect îmbunătățit.

Rezistente și durabile, aici veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dvs. proiect.

  • Materiale: polietilenă (PE) și acrilonitril butadienă stiren (ABS)
  • Culori: negru, natural și alb
  • Opțiunile de finisare includ: cromat, lustruit și texturat

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)