Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.
Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.
Aceste flanșe de montare pentru capete de tijă sau flanșe cu articulație sferică se înșurubează de dedesubt și sunt asigurate împotriva rotației printr-un știft de diblu pe articulațiile sferice GN 784. Sunt fabricate din oțel inoxidabil și oferă o rotație de 120 de grade. Clienții ar putea dori să răsfoiască selecția noastră de șuruburi cu cap înecat, care sunt folosite pentru a fixa îmbinarea.
Piulițele de blocare cu camă sunt, de obicei, folosite în industria de mobilă și dulapuri. Sunt folosite pentru a crea o îmbinare sigură la asamblarea și conectarea mobilierului. Acestea au un sistem de acționare în formă de cruce.
Piulița de blocare a camă este introdusă într-un prificiu pre-perforat aflat într-unul dintre panourile de mobilier, cum ar fi o scândură de lemn. Ele sunt apoi bătute cu ciocanul. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina