Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Componente de mișcare rotativă Capete de bară

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip mamă

În stoc În producție

Aceste tije de tip mamă pentru sarcini grele unesc două tije, două cabluri sau alte componente și se termină cu un rulment sferic integral simplu. Acestea includ o carcasă filetată de tip mamă și un lagăr sferic simplu integrat. Rulmentul sferic suportă atât sarcini radiale, cât și axiale. Permite dezalinierea unghiulară, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.

Bila de la capătului tijei este susținută de o carcasă de rulment din plastic construită din compozit nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Un alt avantaj al alcătuirii din plastic este că acesta poate absorbi multe particule străine, astfel reducând deteriorarea.

Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură. Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare.
  • Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă.
Material: Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip tată

În stoc În producție

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.

Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.

Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Este ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.
  • Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)