Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fix Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE Capace și bușoane de protecție pentru țevi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE

În stoc În producție

Capacele de sudură cap la cap SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție pentru utilizare în aplicații de 3000 și 6000 SAE PSI. Fabricate din polietilenă de joasă densitate (LDPE), fiind disponibile două opțiuni de culoare.

Opțiunea natural este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată. Materialul transparent asigură vizibilitatea garniturii inelare și asigură o protecție sigură prin intermediul unei inserții de fixare.

Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplul cu flanșă SAE. Dispune de un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.

  • Material: LDPE
  • Culori: roșu și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)