Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protecție capăt de conductă Încuietori pentru mobilier Capace de închidere

 (8 Produse)

Listă Grilă

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu filet NPT sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de conducte pentru condiţii dificile

În stoc În producție

Aceste capace rezistente pentru conducte sunt potrivite pentru dimensiunile nominale ale conductelor și sunt o opțiune cu costuri reduse, dar de înaltă calitate. Sunt confecționate din polietilenă neagră sau galbenă. Striațiile interne asigură potrivirea perfectă și eliberează presiunea acumulată. Capacele sunt disponibile cu sau fără orificiu de aerisire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc În producție

O gamă de capace de protecție, concepute pentru conducte cu dimensiuni standard, care sunt o opțiune economică și de calitate ridicată. Capacele noastre pentru țevi de dimensiuni standard sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de materiale: LDPE și PE flexibil, și acoperă o gamă largă de dimensiuni.

Aceste capace turnate sunt realizate să prindă peste diametrul exterior al țevilor și tuburilor, pentru a preveni pătrunderea agenților străini, în timpul depozitării și transportului. Designul lor permite asamblarea și dezasamblarea rapide și ușoare, cu mâna sau cu ajutorul echipamentelor automatizate.

Gama dispune de capace prevăzute cu striații interne, care asigură potrivirea perfectă și eliberează presiunea acumulată. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire. Orificiul de aerisire permite montarea corectă a capacului, lucru care ajută și el la eliminarea presiunii aerului.

  • Material: polietilenă liniară și de joasă densitate (LLDPE și LDPE), clorură de polivinil (PVC) și polietilenă flexibilă (PE)
  • Culori: negru, gri, roșu și galben
  • Conforme specificațiilor ANSI și DIN

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace flexibile de conducte

În stoc În producție

Capacele noastre flexibile pentru conducte sunt potrivite pentru o gamă largă de dimensiuni mari. Materialul flexibil din PE permite montarea mai ușoară pe conductă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace încastrate de conducte

În stoc În producție

Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.

Gama noastră este disponibilă într-o gamă de două materiale. Opțiunea din polietilenă cu densitate joasă (LDPE) de culoare neagră este potrivită pentru aplicații intense. Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -30 și +60 grade Celsius. Opțiunea din polietilenă (PE) de culoare galbenă este foarte flexibilă. Materialul moale asigură o fixare ușoară pentru țevi de dimensiuni mai mari.

  • Potrivită pentru o serie de specificații pentru țevi DIN:de laDN 150până laDN 1000.
  • Materiale: polietilenă de joasă densitate (LDPE) și polietilenă (PE)
  • Culori: negru și galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace și bușoane conice - standard

În stoc În producție

Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

În stoc În producție

Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc În producție

Flanșa cu diametrul mare a acestei game de capace-bușon conice din PDPE oferă o protecție sporită și permite îndepărtarea ușoară. Proiectate pentru utilizare atât cu rol de capac, cât și cu rol de bușon, oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportării și depozitării Gama noastră vă este oferită în culorile albastru și roșu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)