Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Prin împingere Capac anti-praf fribră optică

 (3 Produse)

Listă Grilă

Optic Fibre Dust Cap

În stoc În producție

Optic Fibre Dust Caps provide environmental protection for SMA, ST, and FC connector adapters. The flexible Black PVC material is durable and provides a snug fit.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Ferrule Dust Cap

În stoc În producție

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Optical Fibre Connector Covers

În stoc În producție

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)