Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
O gamă de garnituri simple sau duble. Clapeta unică este fabricată din material EDPM, în timp ce clapetele duble au suport de cauciuc dur pentru a îmbunătăți aderența la panou și cauciuc mai moale pentru a ajuta la compresiune. Ambele profile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. Finisaj negru și cu un miez de arc din oțel. Furnizată în role de 20 m.
Garniturile pentru geamuri cu profil sunt ușor de montat și utilizate în principal pentru etanșarea ferestrelor și a panourilor de inspecție. În general, acestea sunt utilizate în aplicații ușoare și sunt ideale atunci când panourile din sticlă sau acril nu sunt supuse presiunii ridicate sau expunerii la elemente meteorologice. Toleranțe ISO 3302-1 1996 Clasa E-2 Restul gamei de garnituri vitrare sunt o soluție de geamuri ușor de montat și oferă o etanșare eficientă la intemperii. Aceste garnituri pot fi folosite și în condiții riguroase de mediu. Această gamă de garnituri de geamuri este fabricată din EPDM negru solid.
Garnituri cu bule din EPDM negru cu miez de arc din oțel. Profiluri prinse cu cleme, care oferă protecție și etanșare pentru margini. Flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le rapid și ușor de utilizat. Profiluri de garnituri laterale sau superioare, disponibile în role de 20,0 sau 10,0 metri.
Garniturile cu șurub asigură o fixare rapidă și pozitivă a panourilor sau a PCB-ului. Disponibil în trei tipuri diferite: standard, picior pliabil și etanșare.
Protecție din PVC pentru margini cu miez din oțel torsadat. Furnizată în role de 20 m. Oferă protecţie pentru marginile din oțel. Profilurile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. Adecvate pentru temperaturi de la -25C până la 90C
Aceste șuruburi mecanice rotunde oferă o fixare suplimentară, cu opțiuni de strângere și slăbire, potrivite pentru o gama întreagă de aplicații.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina