Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap rotund Cilindric Sisteme de protecție suprafață

 (2 Produse)

Listă Grilă

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc În producție

Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Tampoane autoadeziv.

În stoc În producție

Gama noastră de tampoane autoadezive, suporturi de protecție și picioare cu fixare prin lipire sunt disponibile în pâslă sau poliuretan (PU) și într-o varietate de forme și culori pentru a se potrivi scopului dvs.

Tampoanele de protecție din PU sunt potrivite pentru temperaturi de aplicare cuprinse între 18 C și 65,5 C. Aceste picioare cu fixare prin lipire nu vor păta, zgâria sau decolora nicio suprafață.

Tampoanele de pâslă adezive au culoarea maro sau alb. Se pot folosi ca bază la picioare sau inserții pentru deplasarea lină pe podele.

  • Aderența apare cel mai bine pe o suprafață netedă, curată și uscată.
  • Utilizate în mod obișnuit ca picioare de cauciuc, opritoare de dulap, opritoare de uși și pentru protecția suprafețelor.
  • Conform UL94 HB
  • Sunt ușor de utilizat - scoateți protecția și le lipiți.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)