Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Suport pentru PCB La nivel Buton cu împingere

 (2 Produse)

Listă Grilă

Switches - Push Button/Flush/Plastic

În stoc În producție

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Switches - Monoblock

În stoc În producție

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)