Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Fixare prin împingere Bușoane de mascare pentru temperaturi ridicate

 (10 Produse)

Listă Grilă

Capac conic de mascare

În stoc În producție

Aceste conuri de mascare au un dublu rol versatil pentru a îndeplini mai multe scopuri. Pot fi utilizate drept capac pentru a masca știfturile expuse sau ca dop pentru a masca găurile expuse. Gama vă este oferită în diverse culori pentru identificarea rapidă a dimensiunilor. Culorile disponibile includ: natural, negru, roșu, galben, verde, albastru, maro și violet. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace conicizate din hârtie

În stoc În producție

Capacele conice de culoare maro sunt realizate din hârtie creponată și sunt potrivite pentru aplicații de vopsire sau vopsire electrostatică. Rezistă la temperaturi de până la 205C și sunt o alternativă economică la produsele din silicon. Sunt fabricate dintr-un amestec de materiale uzate și noi și sunt complet reciclabile, ceea ce le face o opțiune ecologică.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

În stoc În producție

Capace flexibile pentru temperatură înaltă, cu un design ergonomic cu clapă de tragere pentru montare și demontare ușoară. Potrivite pentru utilizare pe aplicații filetate sau simple.

Designul unic se potrivește unei game de aplicații și dimensiuni de filet, inclusiv metric, UNF și BSP. Gama include opțiuni cu un design pe șase fețe.

  • Material: clorură de polivinil flexibil (PVC)
  • Culoare: galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

În stoc În producție

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute, acestea fiind și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc În producție

Capacele de capăt flexibile rezistente la uleiuri și lubrifianți sunt realizate din vinil de culoare verde, cu bună flexibilitate pentru protecția capetelor filetate sau drepte și cu mare rezistență la sfâșiere. PVC-ul verde sau negru poate fi utilizat la aplicații cu ulei și lubrifianți. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt flexibile - Standard

În stoc În producție

Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.

Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.

  • Se întinde cu până la 15% mai mult decât diametrul din fabrică.
  • Finisaj lucios de înaltă calitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt flexibile cu șnur

În stoc În producție

Capacele de capăt flexibile cu șnur sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, de la cabluri și capace de praf și până la elemente de închidere și capace. Brățara de legătură din elastomer este concepută pentru a conecta și a fixa două componente. Șnurul se poate întinde până la de 3 ori lungimea nominală datorită materialului flexibil EPDM.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare cu șaibă

În stoc În producție

Aceste capace de mascare cu șaibe pot fi aplicate drept capace de protecție pentru vârfurile cu capete filetate și fără filet. Capacul-șaibă protejează marginea, menținând orificiul liber de contaminanți. Gama noastră include o varietate de culori pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: natural, gri, negru, verde, roșu, roz, violet și galben. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc În producție

Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.

Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.

Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.

Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.

  • Materiale: cauciuc siliconic 600F (316C) EPDM 425F (218C) și clorură de polivinil moale (PVC) 425F (218C)
  • Culori: Natural, negru și galben
  • Duritate: Durometru (Shore A) 55 + 5 și 85 +/–2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-bușon drepte de mascare

În stoc În producție

Capacele-bușon drepte de mascare se montează pe prizoane, știfturi sau capete de tuburi, fiind o soluție excelentă pentru mascarea acestora. Se pot folosi și ca buşoane pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte. Produsele din gamă sunt colorate diferit, în funcție de dimensiune. Culorile disponibile includ: negru, natural, albastru, verde, roz, portocaliu, galben, violet și gri. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)