Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Capete tuburi Cu nervuri Bucşe de capăt

 (4 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc În producție

Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe de capăt pătrate

În stoc În producție

Aceste bucșe pătrate de polietilenă cu densitate mică de culoare neagră oferă o acoperire îngrijită pentru inserțiile de tuburi în formă de pătrat, piese din seria SQR, LSQR și SIG. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc În producție

Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșă de capăt ovală

În stoc În producție

Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)