Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.
Dispozitivele magnetice de închidere cu șurub sunt montate la suprafață și sunt mai des folosite în cazul aplicațiilor de uz intens, comparativ cu versiunea cu fixare de siguranță. Gama este potrivită unei diversități de grosimi și durități ale panoului.
Zăvoarele magnetice ultra subțiri sunt ideale pentru spații foarte reduse. Zăvoarele sunt executate din oțel nichelat și sunt echipate cu un magnet foarte puternic din neodim.
Încuietorile cu sfert de rotație din această gamă sunt prevăzute cu camă, care se ridică și revine la închiderea ușii. Gama vă propune utilizare pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu element de acționare de 5 mm.
Încuietorile cu arc din gama noastră sunt potrivite aplicațiilor pe lemn și metal. Gama oferă produse cu sau fără bătaie și cu sau fără opritor, la deschidere. Se instalează ușor într-un singur orificiu pe toc sau ușă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina