Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cleme elastice Inserare prin împingere Brățări autoblocante pentru cabluri

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Mountable Beaded Cable Ties

În stoc În producție

Mountable Beaded Cable Ties are a type of cable ties that contain a mounting hole and can be attached to a surface, such as a wall or panel. The tie's beads provide several locking points, ensuring a firm grasp on the cables and preventing them from slipping or tangling.

They are simple to install and remove, aiming to arrange wires while reducing the risk of tripping hazards or accidental damage caused by unsecured cables. This product line is used in applications for data centres, industrial settings, and commercial settings.

  • Material: PA, PP
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)