Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(13 Produse)
Aceste cleme prezintă o parte superioară îmbinată cu balama și care se blochează. Cablul sau cablurile se așază în centrul clemei, după care piesa superioară cu balama se închide deasupra. Picioarele clemei se poziționează în cele două orificii. Partea superioară se fixează cu ajutorul celor două șuruburi și menține cablul pe poziție. După strângerea șuruburilor, picioarele se extind, menținând întregul ansamblu pe poziție, fără a mai fi necesare alte elemente de fixare. Ca urmate, nu este nevoie de acces pe partea inferioară a plăcii.
Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi
Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0
Se poate închide și deschide de mai multe ori pentru adăugarea sau extragerea unor cabluri. Baza mare, cu margine în relief, asigură fixarea stabilă. Nailon 6/6
Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Mini-suporturile de tip șea sunt în principal utilizate la strângerea și gruparea cablurilor în aplicațiile electronice. Suportul de tip șea pentru fire ține componentele în ordine și grupate. De asemenea, vă ajută să vă asigurați că firele sunt ușor de accesat pentru asamblare sau reparare ulterioară.
Gama noastră include suporturi de tip șea pentru fire, cu vârf cu blocare și fără blocare, opțiuni cu bază adezivă, precum și suporturi de tip șea pentru fire, cu intrare laterală, orificii oarbe și distanțiere. Printre opțiunile de montare se numără variantele prin împingere și cu șurub.
Dimensiunea redusă a cestor suporturi de tip șea pentru fire le face utile în aplicațiile în care spațiul este limitat.
Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.
Mânerele de tragere cu formă de punte sunt mânere solide folosite atât la deschiderea, cât și la închiderea ușilor și capacelor dulapurilor masive. Oferă o serie de materiale, potrivite diferitelor medii și forței de tragere, cu o gamă de tipuri de montare frontală sau dorsală.
Mânerele de tragere încastrate sunt montate la nivel cu ușa sau panoul. Pot fi montate prin fixarea lor în panou; ele pot fi, de asemenea, sudate sau montate cu șurub. Mânerele încastrate din plastic sunt cele mai populare; cu toate acestea, oferim și mânere la nivel din oțel inoxidabil și aluminiu.
Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.
Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Gama de încuietori cu aripioară se închide prin împingere în cazul utilizărilor intense, recomandate mai ales în cazul dulapurilor mari. Încuietorile se pot deschide din interior prin mutarea camei. Funcția de închidere prin trântire necesită un dispozitiv de blocare, care poate fi comandat ca piesa cu numărul 016A71E. Gama variată de materiale folosite, variantele cu chei la fel sau cu chei diferite și conformitatea cu IP54 oferă soluția pentru mediul aplicației și pentru siguranță sporită.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina