Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(36 Produse)
Bușoanele de compresie din LDPE galben sunt concepute special pentru a proteja racordurile de compresie DKO (niplu de 24 cu garnitură inelară) împotriva deteriorării și a contaminanților în timpul transportului, depozitării și instalării. Nervurile flexibile asigură potrivirea perfectă cu piulița olandeză DKO iar clapeta permite deschiderea rapidă.
Bușoanele noastre cu eliberare laterală se scot ușor, pentru a putea fi reutilizate sau aruncate. Bușoanele din LDPE protejează marginile și orificiile împotriva intrării murdăriei. Prevăzute fie cu cilindru uniform, fie în versiune striată, oferind grade diferite de strângere în cadrul aplicației.
Bușoanele cu clapetă pentru furtunuri au o clapetă de mari dimensiuni care permite îndepărtarea ușoară. Bușoanele cu clapetă sunt ideale pentru furtunurile hidraulice și au striații care permit fixarea confortabilă, fără a întinde furtunul. Materialul EVA galben al buşoanelor pentru furtunuri hidraulice asigură o bună rezistenţă la întindere, precum și durabilitate şi flexibilitate sporită.
Bușoanele de protecție filetate cu flanșă amplă sunt realizate din nailon, absorb vopseaua și nu creează așchii, evitându-se astfel contaminarea la demontare. Garnitura de nitril etanşează buşonul pe suprafaţa de îmbinare pentru o închidere etanşă.
Bușoanele filetate de protecție cu montaj rapid sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat, permițând prinderea sigură, iar filetul scurt permite montajul rapid pe piesă. Gama este potrivită pentru filete metrice, BSP și UNF.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Bușoanele Slottex sunt bușoane de protecție care se pot monta și demonta prin înșurubare cu șurubelnița, cheia fixă sau cheia tubulară. Pot fi strânse manual sau cu o unealtă electrică Gama oferită include o paletă largă de dimensiuni, potrivite pentru filetele metrice, BSP și UNF.
Bușoanele antivibrație sunt ideale pentru racordurile BSP din sistemele hidraulice. Filetul zimțat permite bușoanelor noastre antivibrație să împiedice slăbirea pieselor în timpul mișcării. Aceste bușoane pentru sisteme hidraulice sunt transparente pentru a permite verificarea ușoară a garniturilor inelare.
Buşoanele antipraf cu deschidere rapidă pentru racorduri hidraulice sunt elemente de tip tată potrivite pentru a obtura racorduri hidraulice ISO A şi ISO B. Sunt concepute pentru a rămâne ataşate de furtun şi oferă o protecţie excelentă împotriva murdăriei, umezelii şi coroziunii atunci când racordul nu este utilizat.
Bușoanele se fixează printr-o singură rotație, care le asigură o fixare strânsă după ce sunt apăsate pe poziție. Prin construcție, bușonul are o clapetă centrală care permite prinderea sigură pentru montare și demontare ușoară. Gama este potrivită pentru fileturi metrice, BSP și UNF.
Bușoanele de protecție cu filet BSP/Gas sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Bușoanele de protecție cu filet NPT sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Bușoanele de protecție cu filet UNF sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Gama este potrivită pentru filete UNF.
Bușoane de protecție cu filet metric sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.
Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.
Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.
Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.
Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.
Capacele din vinil cu clapetă de tragere prezintă o clapetă mare care permite îndepărtarea ușoară de pe componentă. Materialul PVC sau EVA folosit la această gamă asigură o bună rezistență la întindere, rezistență mecanică și flexibilitate sporită. Gama noastră include opțiuni de culoare neagră, roșie și galbenă și oferă o gamă de dimensiuni care să se potrivească nevoilor dvs. de aplicație.
Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.
Capacul este proiectat să rămână atașat la furtun. Oferă o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.
Capacele cu flanșă au rolul de a proteja filetul prizoanelor. Sunt folosite în industria auto, în construcții și pentru protecție generală. Flanșele capacelor au diverse dimensiuni, permițând folosirea cheilor tubulare fără îndepărtarea protecției. Oferim o selecție de materiale, inclusiv: LDPE, TPR, PVC și silicon. Gama noastră include opțiuni de culoare naturală, roșie și neagră și oferă o gamă de dimensiuni care să se potrivească nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele noastre fără filet sunt disponibile într-o selecție largă de dimensiuni și sunt confecționate din polietilenă albastră de joasă densitate. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capacele de capăt rotunjite standard sunt nefiletate și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni.
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.
Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina