Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(27 Produse)
Bușoanele obturatoare se folosesc în industrie, la prelucrarea tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele pentru tablă, denumite și bușoane pentru găuri, sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului. Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat. Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Bușoanele de capăt pentru tuburi reprezintă un mod eficient de etanșare a tuburilor rotunde. Aplicațiile includ închideri securizate pentru tuburi poştale, containere din material compozit şi tuburi de plastic transparent. Închideri securizate pentru tuburi poştale, containere compozite şi tuburi de plastic transparent
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele de ventilație asigură accesul aerului de ventilaţie pentru ventilatoare de răcire, piese mobile și componente care emit căldură.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele pentru mufe USB și RJ se folosesc pentru a împiedica intrarea murdăriei și umezelii în conectorii neutilizați. Produsele sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni, pentru a corespunde cerințelor specifice ale fiecărei aplicații.
Capacele din PVC negru cu agățătoare sunt atractive și prezintă o agățătoare ușor de folosit. Sunt flexibile, putându-se monta ușor și au rezistență bună la acțiunea factorilor de mediu, ceea ce le face o alegere potrivită pentru aplicațiile în aer liber.
Capacele noastre fără filet sunt disponibile într-o selecție largă de dimensiuni și sunt confecționate din polietilenă albastră de joasă densitate. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capace de acoperire, disponibile într-o gamă variată de materiale și opțiuni de culoare. Concepute pentru a acoperi capetele de șuruburi și ideale în scopuri decorative, aceste capace rezistente oferă o protecție excelentă împotriva pătrunderii murdăriei, pentru o serie de aplicații.
Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.
Glisierele sferice montate prin apăsare sunt o opțiune preferată pentru solicitări intense. Produsul este potrivit pentru cazurile în care picioarele protejate au diverse unghiuri și îmbunătățește aspectul acestora. Capacele sferice pot fi utilizate și ca elemente de închidere decorative.
Un capac util cu un design cu cap în cruce, care se aplică în mod obișnuit pe capătul tuburilor de grădină, al tijelor metalice și în cazul altor aplicații cu bastoane.
Funcția sa principală este de a proteja aplicația împotriva deteriorării și pătrunderii contaminanților străini, precum și de a oferi o anumită protecție împotriva intemperiilor.
De asemenea, servește drept tampon de protecție, prin acoperirea capetelor ascuțite expuse ale bastoanelor și tijelor cu care utilizatorii riscă să intre în contact, ceea ce duce la prevenirea rănirilor accidentale.
Material: clorură de polivinil (PVC) Culori: verde și galben
Aceste capace de șurub imbus din LDPE neagră sunt utilizate pentru a ascunde și proteja șuruburile Allen expuse de praf, murdărie și deteriorare. Oferim o mică selecție de opțiuni de dimensiune, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele de acoperire Unicap ascund și protejează șuruburile sau bolțurile expuse. Gama noastră este disponibilă în PP sau PE și are o multitudine de opțiuni de culoare, albul fiind șaiba standard. Capacele Unicap sunt furnizate în variante cu înălțime mică sau mare.
Aceste capace pentru șuruburi Pozidriv sunt concepute pentru a acoperi șuruburile Pozidriv (cap conic sau cruce). Oferind o instalare rapidă și ușoară, aceste capace de șurub oferă protecție capului șurubului, asigurând o finisare ordonată aplicației dvs.
Capacele noastre pentru șuruburi cu cap hexagonal sunt disponibile într-o varietate de forme și materiale, care servesc la diferite utilizări. Cel mai frecvent sunt utilizate pentru casetele UPS din interior, când cablurile de înaltă tensiune trec prin apropierea capetelor șuruburilor metalice, lucru care se întâmplă atunci când spațiul este limitat. Capacul poate fi aplicat pentru a preveni interferența dintre cele două, deoarece capul șurubului trebuie izolat. Aceste capace pot proteja și împotriva prafului și a murdăriei. Gama noastră vă este oferită în gri, alb sau negru și realizată din silicon sau polietilenă cu densitate mică.
Capacele LDPE pentru șuruburi Torx sunt potrivite pentru șuruburi înecate sau nu. Capacele Torx oferă un finisaj rapid și îngrijit și vă sunt oferite în culorile: alb, gri și negru.
Capacele LDPE pentru șuruburi protejează și acoperă șuruburile pe plăcile furniruite. Gama noastră vă este oferită cu o serie variată de culori, inclusiv: alb, teak și variații de maro - făcându-le ideale pentru o serie de aplicații și finisaje de suprafață.
Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina