Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.
Gama de încuietori cu aripioară se închide prin împingere în cazul utilizărilor intense, recomandate mai ales în cazul dulapurilor mari. Încuietorile se pot deschide din interior prin mutarea camei. Funcția de închidere prin trântire necesită un dispozitiv de blocare, care poate fi comandat ca piesa cu numărul 016A71E. Gama variată de materiale folosite, variantele cu chei la fel sau cu chei diferite și conformitatea cu IP54 oferă soluția pentru mediul aplicației și pentru siguranță sporită.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina