Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(12 Produse)
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
Picioarele ajustabile din crom acoperit sunt soluția convenabilă pentru aplicațiile ușoare pe suprafețe ușor denivelate, inclusiv în cazul mobilierului de birou, rafturilor, vitrinelor din magazine, dulapuri și mici utilaje. Sunt realizate din crom acoperit cu polietilenă (PE) de culoare neagră.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.
Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Piulițele hexagonale standard sunt unele dintre cele mai des întâlnite piulițe disponibile și sunt utilizate la ancore, bolțuri, șuruburi, știfturi, tije filetate și la orice alt element de fixare care are filet cu șuruburi mecanice.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub care iese în afară.
Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.
Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte.
Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.
Această gamă de distanțiere este ușor de instalat, datorită construcției cu șurub. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt disponibile atât în variantă decupată, cât și nedecupată. Varianta nedecupată oferă stabilitate mai mare, dar necesită o șaibă pentru montare. Distanțierele cu decupare se montează mult mai rapid, permit etajarea și nu necesită adăugarea unei șaibe. Sunt disponibile și cu modele autofiletante, potrivite accesoriilor fără filet. Sunt realizate din diferite materiale și au diferite lungimi.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina