Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(18 Produse)
Banda adezivă metalică Duraco este o bandă metalică nemagnetizată concepută să atragă magneții. Aplicați partea cu adeziv pe suprafața dorită și atașați mageții pe bandă.
Bande de mascare care pot rezista la temperaturi ridicate de până la + 260 C. Ideale pentru forme ciudate, care nu pot fi acoperite cu capace sau bușoane, toate benzile noastre de mascare se îndepărtează fără a lăsa urme. Aderă rapid permițând economie de timp la aplicare.
Benzile noastre de mascare la temperatură înaltă sunt furnizate sub formă de role continue și sunt potrivite pentru o temperatură cuprinsă între 80 C și 260 C. Acestea se desfac frumos, astfel încât în urmă nu rămân reziduuri adezive inestetice. Aceste benzi sunt destinate în general uzului general și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor la temperaturi scăzute, precum și pentru o varietate de aplicații la temperaturi ridicate pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră.
Gama include benzi din poliester pentru o temperatură maximă de până la 180 C; versiunea mai subțire albastră este furnizată cu o grosime a benzii de 25 microni și este ideală pentru aplicații curbate. Versiunea verde mai groasă este furnizată cu o grosime a benzii de 38 microni și poate fi utilizată pentru vopsirea electrostatică și anodizare.
Banda noastră de poliamidă de înaltă performanță este optimă pentru aplicații de vopsire electrostatică. Banda-rolă maro este potrivită pentru o temperatură maximă de până la 260 C și oferă rezistență chimică și la abraziune.
Gama noastră include o bandă Eze-wrap din cauciuc siliconic care este potrivită pentru o temperatură maximă de până la 204C. Această bandă se fixează singură, formând o masă omogenă care asigură o etanșare excelentă. Ideală pentru obiectele cu forme neregulate.
De ce să nu încercați banda noastră din material din fibră de sticlă pentru o temperatură maximă de până la 250C. Această bandă este rezistentă la solvenți și la abraziune, iar materialul bine realizat are o rezistență excelentă la rupere. Alegerea ideală în cazul aplicațiilor cu presiune ridicată, cum ar fi sablarea.
De asemenea, oferim o gamă de benzi de hârtie de mascare, potrivite pentru a serie de temperaturi care variază de la 80 C până la 180 C. Acestea sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile de vopsire.
Benzi și adezivi 3M™ Vinyl Tape 471/766 Ideale pentru marcarea cu culori, protecție împotriva abraziunii, decorațiuni, etanșare, reparații, îmbinare, împachetare și aplicații generale. Se folosește în zonele de marcare cu vopsea
Benzile adezive magnetice sunt realizate din material magnetic flexibil acoperit pe o parte cu un adeziv permanent. Banda noastră adezivă magnetică își menține capacitatea de aderență, chiar și după o lungă perioadă de utilizare. Sunt disponibile role de bandă adezivă magnetică cu adezivi pentru utilizare în spații închise și în aer liber. Adezivul pentru utilizare în spații închise este pe bază de cauciuc și are o mare rezistență inițială la dezlipire. Adezivul pentru utilizare în aer liber este acrilic și este adecvat pentru materiale plastice flexibile sau expunerea la lumina solară.
Essentra Components oferă discuri de mascare din 5 materiale diferite. Sunt disponibile diverse diametre și grosimi. Discurile noastre rezistă la game variate de temperatură şi sunt utilizate pentru mai multe tipuri de aplicaţii.
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Aceste cleme prezintă o parte superioară îmbinată cu balama și care se blochează. Cablul sau cablurile se așază în centrul clemei, după care piesa superioară cu balama se închide deasupra. Picioarele clemei se poziționează în cele două orificii. Partea superioară se fixează cu ajutorul celor două șuruburi și menține cablul pe poziție. După strângerea șuruburilor, picioarele se extind, menținând întregul ansamblu pe poziție, fără a mai fi necesare alte elemente de fixare. Ca urmate, nu este nevoie de acces pe partea inferioară a plăcii.
Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi
Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0
Se poate închide și deschide de mai multe ori pentru adăugarea sau extragerea unor cabluri. Baza mare, cu margine în relief, asigură fixarea stabilă. Nailon 6/6
Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Mini-suporturile de tip șea sunt în principal utilizate la strângerea și gruparea cablurilor în aplicațiile electronice. Suportul de tip șea pentru fire ține componentele în ordine și grupate. De asemenea, vă ajută să vă asigurați că firele sunt ușor de accesat pentru asamblare sau reparare ulterioară.
Gama noastră include suporturi de tip șea pentru fire, cu vârf cu blocare și fără blocare, opțiuni cu bază adezivă, precum și suporturi de tip șea pentru fire, cu intrare laterală, orificii oarbe și distanțiere. Printre opțiunile de montare se numără variantele prin împingere și cu șurub.
Dimensiunea redusă a cestor suporturi de tip șea pentru fire le face utile în aplicațiile în care spațiul este limitat.
Buretele NoSkid este o spumă antiderapant acoperit pe o parte cu un adeziv permanent cu mare rezistență la dezlipire. A se utiliza la suporturi sau pe baza vitrinelor pentru a preveni alunecarea Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc pe o parte (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 175F Aplicații: suporturi. Suporturi pentru mouse. Rafturi POP Acoperirea rafturilor Aparate de mici dimensiuni Produse pentru birouri
Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.
Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Șeaua de tip balama pentru fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.
Sistemul de tip balama aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina