Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Spumă cu celulă deschisă Afișaj Bandă

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Bandă de izolare și etanșare - Uretan (Poron)

În stoc În producție

Banda de izolare din uretan de înaltă densitate (Poron) este un burete cu celule deschise, care prezintă caracteristici de material cu celule închise când este comprimat. Are caracteristici de deformare permanentă extrem de scăzută, absorbţie optimă a şocurilor şi eliberare de gaz redusă Adeziv: Permanent, sensibil la presiune, pe bază de cauciuc sau acrilic. Sistemul nostru de adezivi sensibili la presiune, pe bază de cauciuc, include o dublură de plastic cu rezistență mare la întindere. Metoda de testare: ASTM D3574; Densitate (lb/ft3): 15; Deformare compresie: 4 la 8 psi Set compresie: (50%) 10 max Temperatura de serviciu: Pe bază de cauciuc: -20F la 150F; Pe bază de acrilic: -20F la 190F Inflamabilitate: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Incinte electrice Uși/panouri de acces Etanșare jaluzele și guri de aerisire Instalații de iluminat unități HVAC. Electronice

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)