Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Refolosibile Bandă scai

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Hook & Loop - Rolls

În stoc În producție

These Hook and Loop Rolls are great for cables that need to be securely held together but must also be released and resealed regularly. When these two surfaces are forced together, they form a strong and adaptable bond that remains hard until purposely separated.

Available in rolls that can be trimmed to any length requested. It is simple to install by pressing both sides to create a secure and adjustable connection. It not only saves time but also decreases the chance of material damage. Commonly used in applications for industrial and commercial.

  • Material: PA;PE;PP
  • Colour: Black

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)