Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.
Protecțiile spiralate pentru furtunuri FRAS sunt ignifuge și anti-statice, făcând această gamă ideală pentru utilizările subterane. Având o performanță excepțională împotriva strivirii și o rezistență ridicată la abraziune, protecția reduce riscul de vătămări industriale și este potrivit pentru ambalarea furtunurilor simple sau multiple.
Protecţiile spiralate pentru furtunuri sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de ansambluri de furtunuri hidraulice, pneumatice şi industriale din numeroase domenii industriale. Produsul are caracteristici excelente de revenire la forma inițială, maximizând acoperirea furtunului și având rezistență excepțională la strivire. De asemenea, are rezistență ridicată la abraziune, fiind testat pentru utilizare în condiții grele și are bună rezistență la radiații UV. Protecțiile spiralate pentru furtunuri se folosesc la învelirea furtunurilor sau a mănunchiurilor de furtunuri și se livrează în cutii de carton pentru depozitare comodă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina