Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Protecțiile spiralate pentru furtunuri FRAS sunt ignifuge și anti-statice, făcând această gamă ideală pentru utilizările subterane. Având o performanță excepțională împotriva strivirii și o rezistență ridicată la abraziune, protecția reduce riscul de vătămări industriale și este potrivit pentru ambalarea furtunurilor simple sau multiple.
Protecţiile spiralate pentru furtunuri sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de ansambluri de furtunuri hidraulice, pneumatice şi industriale din numeroase domenii industriale. Produsul are caracteristici excelente de revenire la forma inițială, maximizând acoperirea furtunului și având rezistență excepțională la strivire. De asemenea, are rezistență ridicată la abraziune, fiind testat pentru utilizare în condiții grele și are bună rezistență la radiații UV. Protecțiile spiralate pentru furtunuri se folosesc la învelirea furtunurilor sau a mănunchiurilor de furtunuri și se livrează în cutii de carton pentru depozitare comodă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina