Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pe bază de cauciuc Dublă față-verso Bandă adezivă

 (2 Produse)

Listă Grilă

Film Tape Pieces - DK Film Rubber

În stoc În producție

DK Film is a high tack double sided tape with a rubber adhesive. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces including low surface energy substrates. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure). Applications: Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners to name a few application.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Film Tape Rolls - DK Film - Rubber

În stoc În producție

DK Film provides the tack of our permanent rubber based adhesive without the thickness of foam tape. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces. Two adhesive thicknesses are available for greater flexibility in your application: Use the 3.0 mil tape for less demanding, cost sensitive projects. Use the 4.5 mil tape for applications that require a higher shear strength: Extrusions, Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)