Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Bilă Înecate Balamale continue și pian

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Balamale continue - metalice

În stoc În producție

Balamalele continue din gama noastră sunt disponibile într-o serie de dimensiuni, pentru aplicațiile dumneavoastră. Aceste balamale sunt o alternativă mai estetică pentru balamalele clasice. Balamaua se fixează pe toată lungimea ușii, capacului sau oricărei alte aplicații cu balamale și distribuie sarcina în mod egal. Acestea asigură o soluție fără probleme și rezistentă.

În mod obișnuit utilizate în cazul capacelor de tip pian - aceste balamale rezistente pot fi utilizate în nenumărate sectoare de industrie lejeră, medie și grea, printre aplicații numărându-se ușile teraselor, adăposturilor, aplicațiile comerciale și de inginerie, cabinetele și alte incinte, în cazul fabricării pieselor de mobilier, în cazul fabricării produselor din metal sau tablă.

Gama noastră include modele din oțel și oțel inoxidabil AISI 304. Aceste balamale continue sunt disponibile în modele perforate sau neperforate. De asemenea, mai sunt disponibile și modele din aluminiu 6082 T5, cu profil din aluminiu, cu diametru mic al știftului din oțel inoxidabil. Acest tip de balama este neperforat, având un model sudat, cu o selecție de finisaje brute sau anodizate.

  • Pot fi prinse cu nituri sau șuruburi sau sudate pe poziție.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)