Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(37 Produse)
Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Distanțierul permite brățării cu blocare prin răsucire să mențină cablurile pe poziție și la distanță de panou. Sunt ideale pentru plăcile cu circuite sau panourile electrice unde trebuie eliminate interferențele.
Capacele decorative pentru șuruburi se folosesc pentru a acoperi rapid și ușor orificiile pentru șuruburi. Au adeziv și se potrivesc cu o gamă largă de culori de finisaj de mobilier.
Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Construcția unitară permite montarea fără elemente de fixare suplimentare. Se instalează rapid, cu mâna Sunt disponibile mai multe dimensiuni, cu diverse culori, din diverse materiale, pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.
Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.
Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utilă pentru cablarea a două mănunchiuri de cabluri paralele. Se fixează rapid în orificii cu diametrul .125, în panouri cu grosimea de 1/16 in. Certificare UL: #E71558. Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală
Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.
Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.
Clemele cu distanțier pentru cabluri, cu intrare laterală, fixează bine cablurile pe poziție. Prezintă o bază concavă care asigură o stabilitate crescută și acoperă complet orificiul de montare.
Cablurile se introduc prin lateral, o caracteristică utilă în situațiile în care spațiul este limitat. Înălțimile diferite ale distanțierului ridică cablurile deasupra altor componente.
Această clemă pentru cabluri se fixează în gaură oarbă apăsând cu capul unei chei imbus standard de 6 mm pe capul de montare. Clemele sunt reutilizabile și deblocabile pentru strângerea ușoară a firelor.
Brățările cu rețea de centrare a cablurilor se fixează cu siguranță sau prin lipirea suportului autoadeziv, iar cele două părți ale brățării se îmbină pentru a menține cablul pe poziție. Disponibile pe negru și natural. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Benzile pentru tuburi cu montare cu șurub reprezintă un sistem de gestionare a cablurilor foarte versatil, care strânge cablurile și se poate fixa prin lipire sau cu ajutorul unui șurub sau al unui nit. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi
Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0
Un braț, cleme de cablu flexibile pentru a prinde cu ușurință firele, făcându-le în continuare accesibile, dacă este necesar. Disponibile cu sau fără strat de vinil.
Clemele distanțier pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Baza cu fixare prin inserare ușurează montarea, iar clema de blocare contribuie la creșterea siguranței.
Se poate închide și deschide de mai multe ori pentru adăugarea sau extragerea unor cabluri. Baza mare, cu margine în relief, asigură fixarea stabilă. Nailon 6/6
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Brățările pentru cabluri plate se blochează prin înclichetare și prezintă o clapetă de deschidere care permite eliberarea rapidă a cablurilor
Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Aceste cleme pentru cabluri se blochează prin apăsare
Fabricate din cauciuc negru, aceste discuri cu fixare prin lipire sunt autoadezive și sunt potrivite pentru suprafețe netede și uscate. Sunt rezistente la alunecare și nu vor lăsa urme de zgârieturi atunci când sunt îndepărtate.
Protectoarele cu flanșă cu fața înălțată au pe spate adeziv și au un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.
În formă de disc, oferă protecție completă a feței. Gama este potrivită pentru specificațiile flanșelor DIN și ANSI. Sunt disponibile cu orificii pentru sablare cu nisip pentru gaura interioară și au o grosime standard de 1,5 mm.
Discurile lor sunt rezistente la ozon și intemperii, precum și la benzină, ulei și acizi neoxidați. De asemenea, pot să reziste la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Nu necesită elemente de fixare.
Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.
Ghidajele pentru plăci cu circuite se utilizează pentru montarea acestora în spaţii înguste, cum ar fi rastelele pentru plăcile cu circuite integrate. Ghidajele orizontale pentru plăci se folosesc pentru montarea orizontală a plăcilor în cadrul aplicației dvs. Disponibile în diferite metode de montare și alternative de susținere.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina