Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(19 Produse)
Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Distanțierul permite brățării cu blocare prin răsucire să mențină cablurile pe poziție și la distanță de panou. Sunt ideale pentru plăcile cu circuite sau panourile electrice unde trebuie eliminate interferențele.
Capacele decorative pentru șuruburi se folosesc pentru a acoperi rapid și ușor orificiile pentru șuruburi. Au adeziv și se potrivesc cu o gamă largă de culori de finisaj de mobilier.
Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Un braț, cleme de cablu flexibile pentru a prinde cu ușurință firele, făcându-le în continuare accesibile, dacă este necesar. Disponibile cu sau fără strat de vinil.
Fabricate din cauciuc negru, aceste discuri cu fixare prin lipire sunt autoadezive și sunt potrivite pentru suprafețe netede și uscate. Sunt rezistente la alunecare și nu vor lăsa urme de zgârieturi atunci când sunt îndepărtate.
Protectoarele cu flanșă cu fața înălțată au pe spate adeziv și au un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.
În formă de disc, oferă protecție completă a feței. Gama este potrivită pentru specificațiile flanșelor DIN și ANSI. Sunt disponibile cu orificii pentru sablare cu nisip pentru gaura interioară și au o grosime standard de 1,5 mm.
Discurile lor sunt rezistente la ozon și intemperii, precum și la benzină, ulei și acizi neoxidați. De asemenea, pot să reziste la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Nu necesită elemente de fixare.
Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.
Mânerele de fixare cu camă și filet interior permit fixarea sau eliberarea rapidă a componentelor, fără a fi nevoie de unelte, și permit reglajul fin al acțiunii de prindere. Eliberarea brațului slăbește forța de prindere a mânerului, ceea ce face posibilă strângerea sau slăbirea ansamblului, iar inserția sau prizonul rămân pe poziție.
Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.
Picioarele de glisare autoadezive sunt ideale pentru picioarele mobilierului pentru protejarea podelelor și reducerea zgomotului. Aceste glisiere sunt fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE); acest material asigură o alunecare ușoară și sunt ușor de aplicat datorită suportului autoadeziv.
Protectoarele cu flanșă cu față completă au un suport adeziv, cu un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.
Protectoarele oferă protecție completă a flanșei cu diametrul exterior. Acestea îndeplinesc specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47 și au o evaluare de 15 livre (lb).
Nu sunt necesare elemente de fixare.
Rotilele medicale sunt esențiale în mobilitatea echipamentelor din sectorul sănătății, în spitale, case de îngrijire, laboratoare și multe altele. Intrați în orice unitate medicală și veți găsi echipamente portabile, cum ar fi: monitoare și dispozitive pentru pacienți, ventilatoare, paturi, căruțuri și cărucioare medicale, elevatoare, scaune cu rotile și altele care utilizează toate rotile și roți. Gama noastră extinsă oferă diferite tipuri de rotile, inclusiv: Levina, Linea, Twinwheel, Swivel cu placă fixă și altele. Aceste rotile sunt oferite într-o gamă de culori și materiale, cum ar fi poliuretan, oțel zincat și nailon. O multitudine de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Gama de suporturi pentru cabluri cu brățară cu montare cu adeziv oferă versatilitate în ceea ce privește opțiunile de montare. Acestea sunt prevăzute cu adeziv și permit fixarea și cu șurub. Disponibile cu suport bază pivotant sau de instalare a brățării cu patru direcții. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.
Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.
Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Acești stâlpi de suport plăci de circuite sunt proiectați pentru a fi fixați într-un orificiu pentru cheie. Acest lucru permite îndepărtarea ușoară, dacă este necesar. Sunt disponibili fie cu baionetă, fie în două piese.
Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.
Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.
De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.
Suportul de documente oferă spațiu pentru documente care trebuie să fie ușor accesibile pe cabinetele mașinilor, panourile electrice și alte aplicații similare. Suporturile sunt livrate cu benzi autoadezive pentru fixare rapidă.
Aceste suporturi pentru conexiune fibră sunt realizate din nailon sau polipropilenă (PP). Au o varietate de configurații fante și metode de montare și pot susține până la 24 de conexiuni de îmbinare. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2. Printre variantele de culoare se numără: negru, albastru, verde, natural, roșu și galben.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina