Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Blank Adeziv

 (38 Produse)

Listă Grilă

Balamale plate - Plastic transparent

În stoc În producție

Balamalele din plastic transparent cu aripioare sau balamalele plate sunt utilizate ca suport lejer în cazul aplicațiilor în care nu se exercită presiune pe orificiile șuruburilor și pe rotația unghiulară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brăţară de prindere pentru cablu plat

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri plate sunt concepute să fixeze cablurile plate și au partea posterioară acoperită cu adeziv de calitate. Se montează în poziție culcată, pentru o accesare ușoară. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brăţară de prindere pentru cablu plat

În stoc În producție

Clemele acestea sunt ideale pentru cabluri plate sau cabluri-panglică, iar suportul autoadeziv permite fixarea sigură și instalarea simplă. Aceste cleme sunt duble

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări cu răsucire

În stoc În producție

Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc În producție

Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Distanțierul permite brățării cu blocare prin răsucire să mențină cablurile pe poziție și la distanță de panou. Sunt ideale pentru plăcile cu circuite sau panourile electrice unde trebuie eliminate interferențele.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace decorative pentru șuruburi

În stoc În producție

Capacele decorative pentru șuruburi se folosesc pentru a acoperi rapid și ușor orificiile pentru șuruburi. Au adeziv și se potrivesc cu o gamă largă de culori de finisaj de mobilier.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme adezive de formă U

În stoc În producție

Se fixează rapid și ușor datorită bazei adezive. Construcția de tip U permite fixarea foarte ușoară a clemei și extragerea cablurilor. Sunt disponibile diverse variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme autoadezive pentru cabluri

În stoc În producție

Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme de cablu ajustabile

În stoc În producție

Clemele ajustabile de susținere a cablurilor se montează prin apăsare, iar brățara ajustabilă acceptă mănunchiuri de cabluri cu diverse diametre.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Brățări SHR

În stoc În producție

Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub/Suport autoadeziv, Bandă universală de montare

În stoc În producție

Benzile pentru tuburi cu montare cu șurub reprezintă un sistem de gestionare a cablurilor foarte versatil, care strânge cablurile și se poate fixa prin lipire sau cu ajutorul unui șurub sau al unui nit. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv

În stoc În producție

Se pot monta trei tuburi de protecție, cum ar fi tuburi din sistemele de aer condiționat. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, Tip C

În stoc În producție

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, aluminiu, 2 brațe

În stoc În producție

Clema ajustabilă din aluminiu pentru cabluri are o bază adezivă, pentru o instalare sigură și facilă. Brațele se mulează pe mănunchiurile de cabluri pentru a le fixa ferm. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, pentru un singur fir

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri unice permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Fixarea cu adeziv este foarte sigură și, în același timp, demontabilă. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Tip U, Suport autoadeziv

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Fixarea cu adeziv este foarte sigură și, în același timp, demontabilă. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Tip U, Suport autoadeziv

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri cu suport adeziv și profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri cu braț deschis

În stoc În producție

Un braț, cleme de cablu flexibile pentru a prinde cu ușurință firele, făcându-le în continuare accesibile, dacă este necesar. Disponibile cu sau fără strat de vinil.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă adezivă de formă D

În stoc În producție

Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile patru variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Menține cablurile, dar permite și extragerea lor. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0 Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă adezivă de formă J

În stoc În producție

Materialul transparent face clema aproape invizibilă. Se montează rapid și ușor cu bază adezivă, cinci dimensiuni disponibile pentru diverse diametre ale mănunchiului. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă adezivă de formă R

În stoc În producție

Se fixează rapid și ușor datorită suportului cu adeziv pe bază de cauciuc. Menține mănunchiurile pe poziție, permițând și extragerea acestora. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0 Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă blocantă adezivă de formă D

În stoc În producție

Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă blocantă adezivă pentru cabluri

În stoc În producție

Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru cablu plat

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Datorită balamalei, cablurile stau ordonat, fără a fi întinse de clemă Disponibile în diferite configurații în funcție de nevoile dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru cabluri plate - Suport autoadeziv, Blocabilă

În stoc În producție

Clemele acestea sunt ideale pentru cabluri plate sau cabluri-panglică, iar suportul autoadeziv din PVC permite fixarea sigură și instalarea simplă. Se blochează prin apăsare, asigurând o stabilitate suplimentară cablului. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2