Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Componente de mișcare liniară Arbori liniari

 (2 Produse)

Listă Grilă

Arbori din oțel călit

În stoc În producție

Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Îmbină precizia dimensională excepțională cu rezistența și concentricitatea, pentru a reduce uzura în aplicații de mare viteză.

Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Când sunt folosiți cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.

  • Material: Oțel Carbon
  • DIN 1.1213
  • Duritate superficială 60-66 HRC
  • Finisaj suprafață 0,3-0,6µ Ra
  • Stres de randament:325 N/mm2
  • Rezistență la întindere:630 N/mm2
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Arbori tubulari căliți

În stoc În producție

Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diverse aplicații mecanice. Se utilizează cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, fără a compromite integritatea structurală. Această reducere a greutății permite o eficiență sporită, o utilizare mai redusă a energiei și o manevrabilitate sporită.

Designul acestora permite fluidelor, gazelor sau firelor electrice să circule prin centrul acestora. Când sunt folosiți cu bucșe cu bilă liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.

  • Material: Oțel Carbon
  • Duritate superficială 60-65 HRC
  • Finisaj suprafață 0,3-0,6µ Ra
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)