Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Sisteme de protecție suprafață Suport pentru PCB

 (100 Produse)

Listă Grilă

Balama cu cuplu constant și controlul poziției

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale HVAC

În stoc În producție

Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu arc

În stoc În producție

Balamalele cu arc sunt echipate cu un mecanism invizibil cu arc, care permite deschiderea sau închiderea automată a ușii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc În producție

Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu cuplu cu ax dublu

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu cu ax dublu sunt realizate din oțel inoxidabil și sunt ideale ca suporturi pivotante pentru monitoare. Valoarea fixă de cuplu permite balamalei să pivoteze într-o manieră uniformă și controlată în ambele direcții.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu cuplu rezistent reglabil - cu reglare la nivelul știftului

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale fluture cu ridicare - Montare cu șuruburi

În stoc În producție

Balamalele fluture cu ridicare, montate cu șuruburi, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru fixarea cu șuruburi pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale fluture cu ridicare - Montare prin sudare

În stoc În producție

Balamale fluture cu ridicare, montate prin sudare, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru sudarea pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale plate şi balamale fluture

În stoc În producție

Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bile izolatoare din ceramică

În stoc În producție

Aceste bare de izolație ceramică sunt utilizate pentru a acoperi fire care se ocupă cu aplicații de înaltă tensiune sau cu curent mare. De asemenea, pot fi utilizate ca distanțiere fără filetare pentru dispozitivele cu putere mare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bloc de montare PCB

În stoc În producție

Blocurile de montare PCB sunt un instrument util pentru montarea plăcilor de circuite imprimate și a panourilor mici în unghi drept în interiorul echipamentelor. Aceste blocuri sunt un înlocuitor rapid și ușor pentru suporturile din aluminiu pentru o montare sigură.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări cu răsucire

În stoc În producție

Legăturile răsucite sunt ușor de utilizat, pur și simplu plasați cablurile în spațiul deschis și răsuciți cele două brațe împreună pentru a asigura fixarea.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru siguranțe - rapid de instalat, flexibile, transparente

În stoc În producție

Gama noastră de capace cu montare rapidă pentru siguranțe oferă o soluție ușoară pentru a asigura izolarea necesară componentelor de protecție a circuitului. Alcătuirea moale din PVC oferă flexibilitate atunci când suporturile de siguranță nu pot fi asamblate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru siguranțe - rigide, solide

În stoc În producție

Această gamă de capace pentru siguranțe asigură cea mai bună izolare a componentelor sensibile de protecție a circuitelor. Construcția din PVC dur va proteja siguranțele fragile de sticlă împotriva impactului și va oferi o soluție mai robustă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru siguranțe - suport și capac

În stoc În producție

Această gamă de capace pentru siguranțe asigură cea mai bună izolare a componentelor sensibile de protecție a circuitelor. Construcția din PVC dur va proteja siguranțele fragile de sticlă împotriva impactului și va oferi o soluție mai robustă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc În producție

Stâlpii noștri de susținere a plăcilor de circuite cu blocare dublă se blochează la ambele capete și oferă un mod rapid și ușor de a fixa două plăci de circuite sau o singură placă de circuite pe cadru sau pe un șasiu. Sunt disponibile cu opțiuni de blocare alternative la fiecare capăt al distanțierului și sunt prevăzute cu diferite tipuri de carcasă, precum și numeroase dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră. Sunt potrivite pentru o gamă largă de nevoi și aplicaţii. Gama este disponibilă fie din nailon 6/6 (RMS-01), fie din nailon 6/6 ignifug (RMS-19) cu două opțiuni de certificare UL (UL94 V0 și UL94 V2).

  • Ușor de montat manual.
  • Culoare naturală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Comutatoare - cu buton/la nivel/plastic

În stoc În producție

Dispozitivul complet include operatorul, clema și blocul de contact. Este oferit ambalat, neasamblat. Întrerupătoarele au o valoare nominală de 4amp @ 230VAC cu cleme de siguranță pentru degete. Întrerupătoarele corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE. Acționare instantanee „NO” (arc pe spate) sau menținută „NC” (rămâne în jos).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Comutatoare - monobloc

În stoc În producție

Dispozitivul complet include operatorul, clema și blocul de contact. Este oferit ambalat, neasamblat. Întrerupătoarele au o valoare nominală de 4amp @ 230VAC cu cleme de siguranță pentru degete. Întrerupătoarele corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE. Acționare instantanee „NO” (arc pe spate) sau menținută „NC” (rămâne în jos).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Comutatoare de bază

În stoc În producție

Accesoriile pentru comutatoare asigură piese de schimb și accesorii pentru gama noastră de butoane.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Comutator cu Buton - Plastic, în relief

În stoc În producție

Comutatoarele de pornire/oprire prin împingere, prevăzute cu arc, au o valoare nominală de 10 amperi la 600V c.a., cu cleme de siguranță pentru degete. Corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Comutator cu balansor - Pol unic

În stoc În producție

Întrerupătoarele basculante SPST cu lumină indicatoare sunt prevăzute cu marcaj PORNIT-OPRIT, fiind utile în orice aplicație electrică. 16-amp 125 VCA, 10-amp 250 VCA. Găurile de instalare sunt de 2,8 cm pe 1,40 cm. Aprobate UL și CSA.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Discuri autoadezive

În stoc În producție

Fabricate din cauciuc negru, aceste discuri cu fixare prin lipire sunt autoadezive și sunt potrivite pentru suprafețe netede și uscate. Sunt rezistente la alunecare și nu vor lăsa urme de zgârieturi atunci când sunt îndepărtate.

  • Disponibile în diverse mărimi de diametru.
  • Sunt detașabile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Dispozitiv pentru extragerea plăcilor cu circuite imprimate

În stoc În producție

Se ataşează la o placă cu circuite pentru a uşura scoaterea şi împingerea acesteia la poziţie. Prezintă o clapetă curbată pentru prinderea cu degetele. Se montează în două orificii cu diametrul 0.125 în panouri cu grosimea de 1/16".

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Dispozitive pentru inserarea/extragerea plăcilor cu circuite imprimate

În stoc În producție

Ejectoarele de plăci se montează pe plăcile de bază pentru a ajuta la scoaterea acestora dintr-un spațiu restrâns. Dispozitivele de introducere/extragere a plăcilor de bază se montează direct pe placă, oferindu-i tehnicianului un mâner de care poate trage fără a atinge circuitele de pe placă. Ejectoarele se comportă ca un levier, aplicând forţa mecanică cu sprijinul unui ghidaj din rastel sau din carcasă și facilitând extragerea plăcii. Ejectoarele cu levier ajută la inserţia şi extragerea plăcii cu circuite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere - montate prin apăsare

În stoc În producție

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 4