Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(79 Produse)
Aceste șuruburi pivotante, cunoscute și ca șuruburi cu inel, au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug. Acest lucru permite ajustarea exactă și flexibilitate. Acest ochi oferă o manevrabilitate ușoară a șuruburilor, facilitând strângerea sau slăbirea dispozitivului de fixare.
Mișcarea de balansare a brațului nu numai că asigură componentele rapid și convenabil, dar economisește și timp și efort semnificativ. Ideale pentru aplicații care necesită dezasamblare și reasamblare frecvente, șurubul filetat asigură o conexiune robustă între componente, minimizând riscul de slăbire sau defecțiune în timpul funcționării.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat manual inițial, apoi cu scule; odată ce secțiunea cu balamale este în poziție, aceasta poate fi balansată într-o poziție blocată cu capătul filetat fixat. Ele sunt adesea utilizate în industriile grele, cum ar fi protecția mașinilor, auto, construcții și producție.
Aceste șuruburi de blocare expansive, numite și șuruburi de expansiune, sunt proiectate pentru a oferi prinderea rapidă și sigură a componentelor. Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse cu ușurință în găuri pre-forate pentru o prindere rapidă și simplă, minimizând timpul de configurare și sporind productivitatea.
Odată instalate, șuruburile pot fi extinse, punând presiune asupra componentelor din jur și fixându-le în siguranță. Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.
Elimină necesitatea șuruburilor standard, eliminând în același timp interferența sculelor din tehnicile tradiționale de strângere. Sunt potrivite pentru prelucrarea de mare viteză a componentelor și sunt utilizate în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Aceste cleme Talongrip sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Sunt dispozitive simple cu șuruburi care vă permit să executați o prelucrare agresivă în timp ce prindeți doar 1,5 mm.
Au o forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere. Forma ghearelor creează o acțiune modestă de tragere în jos, ținând componentele pe loc.
Sunt ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații complexe sau prototipuri în care crearea unui dispozitiv ar fi incomod, cum ar fi în construcții, producție, întreținere și reparații.
Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.
Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.
Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Aceste cleme ID Xpansion sunt concepute pentru a ține piese pe un diametru interior, pentru prelucrarea de înaltă densitate pe mori verticale sau orizontale. Diametrul poate varia de la 4,1 mm la maximum 250 mm. Acest produs poate fi folosit și ca dorn de expansiune pe un strung.
Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung. Pot primi mai multe piese pe butuc sau placa de fixare a piesei de prelucrat și sunt ușor de fabricat la dimensiune pe un strung sau o mașină de frezat.
Pentru instalarea și strângerea acestora se utilizează o cheie hexagonală, cilindri hidraulici de tragere sau blocuri de viteză. Au un corp din oțel moale și sunt folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.
Aceste cleme Pitbull sunt folosite pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Utilizează o tehnologie de prindere care îmbină forța de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unui menghine.
Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă. Muchia tocită din oțel pentru scule este mai puțin probabil să lase urme pe piesele de prelucrat, în timp ce versiunea cu muchie de cuțit taie materialul pentru o prelucrare mai agresivă.
Permit o prindere rapidă și simplă, fără unelte suplimentare sau forță excesivă. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C. Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.
Aceste cleme Uniforce pot prinde două piese cu o acțiune de strângere echivalentă cu o singură clemă. Sunt excepțional de puternice, durabile și versatile. Pot rezista la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.
Sunt foarte eficiente pentru prinderea mai multor piese de prelucrat. Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate. Pot fi folosite pentru a fixa bare circulare atâta timp cât linia centrală a fălcii este deasupra liniei centrale a piesei de prelucrat. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Aceste cleme Uniforce pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca o singură clemă, ceea ce este util în situații care implică lungimi mari și forțe mari. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Ele pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.
Sunt deosebit de eficiente pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Prinderea precisă și reglată oferită de mișcarea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust asigură stabilitate și precizie excelente. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Aceste cleme Uniforce prelucrabile pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme. Fălcile de prindere includ material în exces care poate fi prelucrat pentru a se potrivi formei piesei dvs. de prelucrat. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.
Sunt foarte utile pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Acțiunea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust permit prinderea precisă și controlată, asigurând stabilitate și precizie excepționale. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Aceste cleme compacte cu pană pot rezista la sarcini uriașe și la presiuni puternice fără a afecta performanța. Datorită dimensiunilor lor compacte, aceste cleme sunt potrivite pentru lucrul în locuri limitate sau cu piese de prelucrat mai mici.
Designul cu pană oferă o prindere puternică și de încredere, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării. De asemenea, rezultă o strângere puternică și fixarea a două piese de prelucrat cu o forță egală de strângere.
Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală. Se instalează cu o cheie hexagonală. Folosit în diverse aplicații, inclusiv prelucrarea de precizie, asamblarea electronicelor și producția medicală.
Clemele cu camă sunt cleme simple și robuste, care țin și prind ferm piesele de prelucrat. Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Simpla rotire a camei ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile aplicației.
Sunt versatile și reglabile, găzduind o gamă largă de dimensiuni și forme și oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere pentru a oferi o prindere sigură, fără a afecta aplicația.
Sunt ușor de instalat cu o cheie. Introduceți gulerul cu flanșă și înșurubați-l pe corpul camei. Strângeți șurubul de blocare pentru a fixa cama. Folosite în metalurgie, electronică și construcții.
Clemele cu came în spirală sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.
Un arbore care trece prin mijloc este folosit pentru a le acționa mecanic, pneumatic sau hidraulic. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Clemele cu camă spiralată cu mâner de acționare sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.
Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort. Simpla rotire a mânerului ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile precise ale aplicației. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Clemele excentrice de tragere cu construcție mică, robustă și stabilă sunt perfecte pentru a furniza forțe de tragere și de strângere laterală în situații cu spațiu limitat.
Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat pentru a oferi prindere deasupra sau sub suprafața componentei. Nu sunt afectate de pătrunderea șpanului și au o forță de întindere și de împingere și prindere laterală puternice.
Au un profil redus, o amprentă mică și sunt ușor de utilizat. Ideale pentru strângerea mai multor componente în industria auto, construcții și prelucrare.
Clemele de fixare excentrice folosesc un arbore excentric pentru a permite un control fin al cuplului și o prindere schimbabilă, menținând în același timp alinierea și plasarea exactă. Designul excentric distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.
Oferă o prindere rapidă și puternică și sunt făcute pentru durabilitate și longevitate. Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.
Clemele excentrice muchie de cuțit oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața. Aceste cleme au came care le permit să prindă piesa de prelucrat cu o atingere mică, permițând prinderea precisă și sigură a pieselor de prelucrat cu suprafețe neuniforme.
Sunt utile în special pentru ținerea în siguranță a materialelor delicate sau fragile, fără a provoca vătămări sau distorsiuni. Piesa de prelucrat trebuie să fie în dreapta clemei. Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.
Aceste cleme hexagonale variabile sunt făcute pentru a ține și prinde ferm piesele de prelucrat cu spațiu vertical limitat. Oferă o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus, făcându-le potrivit pentru aplicații cu spațiu limitat.
Designul hexagonal al suprafeței de prindere oferă mai multe zone de prindere, asigurând o prindere fermă a piesei de prelucrat. De asemenea, pot ajuta la reducerea cheltuielilor de prindere pe corpuri de fixare.
Se instalează folosind o cheie hexagonală și disponibile cu fețe netede sau nervurate. Un șurub excentric (furnizat) este utilizat pentru a opera dispozitivul. Dimensiunile mici le fac ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.
Clemele Pitbull modulare au un profil scăzut și o forță puternică în jos. Sunt destinate utilizării în corpuri sau cuburi.
Modelele cu fante au o treaptă de prindere pentru a ridica piesa de prelucrat de pe masa mașinii prin găurire. În timp ce versiunea mică este potrivită pentru prinderea pieselor de prelucrat în succesiune, suprafața din spate a clemei este folosită pentru a găsi următoarea piesa de prelucrat.
Spatele clemei este pătrat în partea de jos pentru o plasare corectă a pieselor. Este solid și gata de utilizare după ce a fost instalat în aplicație. Sunt utilizate în sistemele de transmisie a puterii, mașini, construcții și tachelaj.
Aceste cleme de fixare prelucrabile sunt utilizate pentru a procesa și a ține piesele de prelucrat care sunt plate, inegale sau rotunde în timpul operațiunilor de prelucrare, asigurând precizie și reproductibilitate. Au o capacitate de prindere mare și consistentă.
Sunt prevăzute cu șuruburi cu came și un șurub de prelucrare pentru a menține clema pe loc, în timp ce fața clemei este prelucrată pentru a se potrivi formei componentei. Acest lucru garantează precizie, precum și stabilitate în timpul proceselor de prelucrare.
Ușor de încorporat în structuri de prelucrare și de atașat rapid și sigur. Folosite în prelucrarea de precizie, piesele complexe și aplicațiile de producție unice sau cu volum redus. Nu presupuneți niciodată că clema este strânsă; verificați întotdeauna clema strânsă înainte de prelucrare.
Aceste nivelatoare cu reglare cu bilă au un unghi maxim de înclinare de 4 și au scopul să compenseze suprafețele inegale. Sunt ajustabile și reajustabile pentru o precizie optimă și o aliniere verticală a aplicațiilor dumneavoastră.
Au trei elemente: un șurub de montare cu filet fin, o piuliță de bază filetată și un opritor. Șurubul de montare și filetul fin al bazei permit o ajustare precisă și o reajustare simplă folosind o cheie cu cârlig.
Sunt simplu și rapid de instalat și sunt potrivite pentru utilizarea cu sarcini mari, atât statice, cât și dinamice. Folosite la motoare, mașini, echipamente de laborator și producție de apărare.
Aceste piulițe de blocare cu alunecare sunt proiectate pentru asamblarea rapidă și fixarea strânsă, împiedicând șuruburile sau bolțurile să se rotească, să alunece sau să se slăbească. Elimină nevoia de procese îndelungi de înșurubare și deșurubare pe filete lungi și riscul de rupere a filetelor.
Pot aluneca peste știfturi rupte sau îndoite până la un unghi de 20 de grade. Sunt potrivite pentru utilizare în exterior și nu necesită întreținere și sunt reutilizabile. Se montează și se demontează cu 50% mai rapid, economisind timp și efort în utilizare.
Simplu de instalat în locuri înguste și nu necesită o cheie specializată. Pur și simplu deschideți piulița de blocare, poziționați-o după cum doriți și apoi strângeți-o cu o cheie. În plus, poate rezista la temperaturi de până la +150 C. Folosite în mod obișnuit în construcții, schele, automobile și aplicații mecanice.
Aceste plăci de prindere pentru clemele cu came spirală sunt proiectate cu suprafețe prelucrate cu precizie și o structură durabilă pentru a oferi o prindere strânsă a piesei de prelucrat la strângere, evitând deformarea piesei de prelucrat.
Au o suprafață plană, dură, cu o parte îndoită și un orificiu de montare perfect găurit în mijloc, care se aliniază cu punctul de montare al clemei. Placa de prindere și clemele cu came spiralată oferă împreună o soluție de prindere fiabilă și repetabilă, oferind rezultate consistente și precise în diferite aplicații.
Designul lor face instalarea rapidă și simplă și sunt utilizate în procesele de prelucrare, prelucrarea lemnului și asamblare.
Aceste seturi de fălci de menghină pentru clemele TalonGrip sunt un sistem simplu de înșurubat care vă permite să executați operațiuni de prelucrare agresive în timp ce prindeți doar 1,5 mm. Îmbunătățesc funcționarea menghinelor convenționale. Gândite să se potrivească pe fălcile unei menghine, oferind o suprafață de prindere personalizată pentru anumite scopuri.
Ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații dificile sau lucrări de tip prototip, în care crearea unui dispozitiv de fixare ar fi costisitoare. Sunt utilizate în aplicații grele, cum ar fi prelucrarea metalelor, compozite și fixarea precisă a lucrărilor și sunt prevăzute cu un opritor de fălci.
Aceste sisteme de prindere și cleme Versagrip au o prindere întărită cu dinți de perforare proiectați să muște piesa de prelucrat, limitând mișcarea laterală și orizontală. Acestea pot prinde chiar și părțile tăiate cu flacără și cu tiraj negativ.
Aceste sisteme de prindere și cleme oferă o prindere sigură și reglabilă pe articole cu formă neregulată, tuburi circulare sau suprafețe plane. Forța de strângere poate fi ajustată pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației, garantând o stabilitate excelentă și o distribuire adecvată a forței, minimizând posibilitatea de alunecare sau mișcare în timpul funcționării.
Sunt simplu de instalat în aplicație și sunt utilizate în mod obișnuit în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și auto.
Sistemele zimțate Talongrip de prindere au scopul să ofere o prindere și stabilitate mai bune. Aceste cleme au un design zimțat distinctiv care mărește forța de prindere, reducând în același timp alunecarea.
Aderența sporită le face potrivite pentru utilizare prelungită. Pentru aplicații în care nu este necesar un punct de prindere precis sau în care este necesară penetrarea pe toată lungimea. Folosite în sectoarele de mașini, prelucrarea metalelor și producție.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina