Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Fără urme Sarcină medie

 (43 Produse)

Listă Grilă

Picioare standard pentru utilaje

În stoc În producție

Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăcuțe din cauciuc - Plăcuțe antialunecare

În stoc În producție

Plăcuțele antialunecare sunt ideale pentru acoperirea picioarelor de nivelare ale utilajelor și transportoarelor cu bandă. Aceste plăcuțe pot susține sarcini mari și oferă aderență sporită pentru a împiedica deplasarea și alunecarea.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role bandă adezivă de înaltă performanță

În stoc În producție

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile în 4 culori: transparent, alb, gri și negru. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: -20F la 300F Aplicații. Aparate electrice: înlocuitor pentru elementele mecanice de fixare în aparatele casnice și comerciale Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotile de catering

În stoc În producție

O alegere ideală pentru industria alimentară și a ospitalității, aceste roți de catering pot fi utilizate pe echipamente, cum ar fi: cărucioare pentru hostess, cuptoare și alte echipamente portabile de gătit, coșuri de gunoi, unități de bucătărie, rafturi de depozitare și multe altele. Gama noastră include anvelope fabricate din materiale, inclusiv: poliuretan, oțel inoxidabil și nailon. O serie de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotile de nivelare

În stoc În producție

Rolele noastre multifuncționale de nivelare sunt o alegere ideală pentru utilaje, dulapuri, echipamente portabile și transport. Deplasați și poziționați echipamente mari cu o singură mână, cu ușurință. Roata este fabricată din poliamidă neagră și are carcasă din aluminiu. Sunt disponibile o gamă de fitinguri și reglaje, cu o capacitate de încărcare de până la 1500 kg.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotile pentru mobilier și birou

În stoc În producție

Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotile pentru temperaturi înalte

În stoc În producție

Rotilele pentru temperatură înaltă sunt ideale pentru echipamente precum roțile cuptoarelor de panificație, precum și în aplicații în care se așteaptă călduri ridicate - cum ar fi; echipamente pentru cuptoare industriale și autoclave. Plus alte aplicații care au nevoie de rezistență la temperaturi ridicate. Gama noastră este dotată cu roți cu șuruburi, cu plăci fixe și cu plăci pivotante. Acestea sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de material și culoare, inclusiv termoplastic, oțel inoxidabil și cauciuc. Sunt disponibile dimensiuni și culori diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotițe

În stoc În producție

Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Roți industriale

În stoc În producție

Rotilele industriale sunt ideale pentru aplicații grele sau industrii cum ar fi: automobile, inginerie, producție și altele. Concepute pentru a suporta sarcini grele, aceste roți pot fi utilizate pe articole cum ar fi cărucioare, rafturi de depozitare, linii de remorcare, echipamente de întreținere, camioane cu platformă și altele. Oferta noastră include opțiuni de tip gaură, șurub filetat, placă fixă și placă pivotantă - fabricate într-o varietate de culori și materiale, inclusiv cauciuc, nailon, fontă și poliuretan. O varietate de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport antivirații - pentru solicitări intense

În stoc În producție

Suporturile antivibrații pentru solicitări intense montate prin înșurubare absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot datorită aderenței la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi autoadezive anti-alunecare

În stoc În producție

Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.

Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.

De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.

  • Adeziv cauciuc
  • ‌Soluție permanentă
  • Finisaj negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - Sarcină mare

În stoc În producție

Bilele pentru transportoare pentru sarcini mari au capacitate mare de încărcare și sunt concepute pentru o durată mare de utilizare. Ansamblul include o garnitură antipraf și un orificiu de evacuare a murdăriei pentru eficienţă maximă şi o rulare lină.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - Sarcină medie

În stoc În producție

Bilă de rulment pentru sarcini mari, așezată pe mai multe bile de mici dimensiuni, încapsulate într-o cupă emisferică. Aplicaţiile tipice ale acestor bile de transfer pentru sarcini medii includ: manipulare mărfuri şi bagaje, linii de asamblare, încărcarea utilajelor, sisteme de uşi glisante, mese de utilaje. Beneficiază de o zonă de susţinere mare, stabilitate mare, fixare în orificiu existent.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - sistem Euro

În stoc În producție

Sistemele de bile transportoare de tip Euro sunt ideale pentru manipularea mărfurilor şi bagajelor, liniile de asamblare, încărcarea utilajelor, sistemele de uşi glisante, mese de utilaje. Transportoarele Euro au rulmenţi speciali din oţel călit, cu un orificiu pentru evacuarea murdăriei şi garnitură de etanşare din pâslă. Se montează prin intermediul clemelor de fixare disponibile în oferta Essentra.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - Înălţime mică

În stoc În producție

Gama de bile cu înălțime redusă pentru transportoare oferită de Essentra se fixează prin intermediul unei flanșe și prezintă un orificiu de evacuare a murdăriei. Bilele sunt lubrifiate, nefiind necesare acțiuni ulterioare de ungere. Sunt disponibile variante cu lagăre din oţel carbon, nailon şi inox.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile de mare capacitate

În stoc În producție

Bilele de mare capacitate sunt proiectate și fabricate conform unor standarde precise. Este disponibilă o gamă largă de dimensiuni cu capacități de încărcare între 35 kg și 1000 kg Toate unităţile de capacitate mare sunt rezistente la coroziune şi sunt vopsite electrostatic în negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile mini

În stoc În producție

Bilele pentru transportoare de tip mini sunt adecvate pentru aplicaţii precum aparate de măsură, ghidaje pentru mişcări liniare reduse (de ex. glisiere fotocopiator), transfer de materiale în spaţii curate, mecanisme miniaturale. Toate variantele sunt echipate cu o tijă filetată din oțel inoxidabil și există variante cu suprafața superioară plată sau înclinată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportor cu bile de capacitate mare - Cu arc

În stoc În producție

Foarfece și prese mecanice, precum și utilaje de turnare sunt doar câteva dintre aplicațiile în care se pot utiliza bile de transfer cu arc. O presă, de exemplu, poate fi echipată cu mese transportoare cu bile cu arc pentru a facilita încărcarea și descărcarea pieselor. Când presa este acționată, arcurile se comprimă, bilele coboară sub suprafața mesei, iar piesa de lucru rămâne așezată pe o suprafață solidă. După îndepărtarea presiunii. bilele se ridică, putându-se astfel roti și permițând îndepărtarea ușoară a piesei de lucru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2